Deutsch

hemmen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Ein spezielles Griffprofil mit rutschhemmender Beschichtung unterstützt das schonende Ziehen und Schieben.
  • Sie sind bereits werksseitig mit rutschhemmenden Matten ausgelegt und mit einer variablen Facheinteilung in einer der Schubladen ausgestattet.
  • Mehr Ordnung am Arbeitsplatz durch praktische Auszüge für Bücher, Ordner oder Werkzeuge, rutschhemmende Matten halten alles an Ort und Stelle.
English

hinder (Verbo)

Description: Er ist mit einer Beschichtung versehen, um Abrutschen zu verhindern. Die Demontage einer geschlossenen Tür ist dadurch wirksam verhindert. Gummifüße verhindern ein Verrutschen und schonen die Tischoberfläche.
    Example sentences:
  • Er ist mit einer Beschichtung versehen, um Abrutschen zu verhindern.
  • Die Demontage einer geschlossenen Tür ist dadurch wirksam verhindert.
  • Gummifüße verhindern ein Verrutschen und schonen die Tischoberfläche.
English

inhibit (Verbo)

Description: Because this approach shifts the focus onto short-term gains, it inhibits the development of a culture that promotes continuous improvement. This inhibits a culture of continuous improvement, where every employee consciously contributes to a corporate culture that is permanently seeking to improve everything. In the cold range, a person's sense of wellbeing can be affected even if conditions are only slightly outside the comfortable range, because low temperatures inhibit the blood flow to the skin and extremities.
    Example sentences:
  • Because this approach shifts the focus onto short-term gains, it inhibits the development of a culture that promotes continuous improvement.
  • This inhibits a culture of continuous improvement, where every employee consciously contributes to a corporate culture that is permanently seeking to improve everything.
  • In the cold range, a person's sense of wellbeing can be affected even if conditions are only slightly outside the comfortable range, because low temperatures inhibit the blood flow to the skin and extremities.
English

obstruct (Verbo)

Description: Obstructing dislocation movements has a negative impact on toughness. The profile grooves facing each other inside the frame remain unobstructed so they can be used for holding panel elements.
    Example sentences:
  • Obstructing dislocation movements has a negative impact on toughness.
  • The profile grooves facing each other inside the frame remain unobstructed so they can be used for holding panel elements.
English

retard (Verbo)

Description: There are also masterbatches that equip end products with properties such as UV stability, flame retardance and antistatic characteristics.
    Example sentences:
  • There are also masterbatches that equip end products with properties such as UV stability, flame retardance and antistatic characteristics.
Spanisch

impedir (Verbo)

Spanisch

inhibir (Verbo)

Spanisch

obstruir (Verbo)

Spanisch

retardar (Verbo)

Chinesisch

延迟 (Verbo)

Chinesisch

禁止 (Verbo)

Chinesisch

阻塞 (Verbo)

Chinesisch

阻碍 (Verbo)