Deutsch

hobeln (Verbo transitivo)

Beschreibung:

Hobeln ist ein spanendes Fertigungsverfahren zur Herstellung ebener Flächen, Nute und Profile. Der einteilige Meißel hebt bei geradliniger Schnittbewegung während des Arbeitshubes den Span vom Werkstück ab. Der Rückhub (Leerhub) stellt das Werkzeug in die Ausgangsposition.

Beim Hobeln führt das Werkstück Schnitt- und Rückbewegung aus, das Werkzeug die Vorschub- und Zustellbewegung. Je nach Art der erzeugten Fläche werden Planhobeln und Formhobeln unterschieden.

Hobelmeißel ähneln den Drehmeißeln. Beim Schruppen werden meist gerade oder gebogene, zum Schlichten spitze Meißel verwendet. Mit Breitschlichtmeißeln werden besonders bei kurzspanenden Werkstoffen (etwa Gusseisen) hochwertige Oberflächen erzielt. Deshalb werden mit ihnen oft große Flächen verschlichtet.

Zwar haben Hobel niedrige Werkzeugkosten, wegen höheren Oberflächengüten und kürzeren Fertigungszeiten werden heute jedoch oft Fräsen verwendet.

    Beispielsätze:
  • Je nach Art der erzeugten Fläche werden Planhobeln und Formhobeln unterschieden.
  • Hobeln ist ein spanendes Fertigungsverfahren zur Herstellung ebener Flächen, Nute und Profile.
  • Beim Hobeln führt das Werkstück Schnitt- und Rückbewegung aus, das Werkzeug die Vorschub- und Zustellbewegung.
English

plane (Verbo)

Description: Planen Sie Ihren individuellen Arbeitstisch jetzt einfach Online. The shear indicates, for example, a change of angle in the x-y plane. Mit unserem Konfigurator planen Sie Ihre SystemMobile jetzt einfach Online.
    Example sentences:
  • Slices of minimal thickness t are subject to plane stress.
  • Planen Sie Ihren individuellen Arbeitstisch jetzt einfach Online.
  • The shear indicates, for example, a change of angle in the x-y plane.
  • Mit unserem Konfigurator planen Sie Ihre SystemMobile jetzt einfach Online.
English

planing (Neutro)

Description: Planing is a Machining process used to produce level surfaces, grooves and profiles. The one-piece tool performs a linear Cutting motion during the working stroke to remove chips from the workpiece. The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position. During the planing process, the workpiece performs the cutting and return motion, while the tool performs the feed and infeed motion. A distinction is made between planing and shaping depending on the type of surface produced. Planing tools are similar to Turning tools. Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing. Broad finishing tools are used primarily with short-chipping materials (such as cast iron) to achieve high-quality surfaces. That is why these are often used to finish large surfaces. Although planing tools are inexpensive, Milling is often preferred today due to the higher surface quality and shorter production times.
    Example sentences:
  • A distinction is made between planing and shaping depending on the type of surface produced.
  • Planing is a machining process used to produce level surfaces, grooves and profiles.
  • During the planing process, the workpiece performs the cutting and return motion, while the tool performs the feed and infeed motion.
English

to plane (Verbo transitivo)

Description: Slices of minimal thickness t are subject to plane stress. It can thus be assumed that stresses acting two-dimensionally are present. Only the two normal stresses and the shear stressare still active.
    Example sentences:
  • Slices of minimal thickness t are subject to plane stress.
Spanisch

aplanado (Neutro)

Spanisch

aplanar (Verbo transitivo)

Spanisch

Moldeado de cerámica

Description:

El moldeado de cerámica es un proceso de conformado. La cerámica altamente resistente al calor se usa para producir moldes (reemplazables) de uso único. El modelo se hace usualmente de metal, plástico o madera tratada. Se funde con una suspensión cerámica que se endurece durante las reacciones químicas.

Después de endurecer, el modelo es removido y el molde de cerámica es quemado o encendido usando el método Shaw. Por razones de costos, los moldes son principalmente adecuados para vaciados contorneados que quedan (prácticamente) completos después de la fundición, por ejemplo, para contornos en herramientas de máquinas y máquinas de flujo continuo en la industria de la aviación.

Usualmente se funden metales y aleaciones fundibles basadas en hierro para artículos individuales así como series de pequeño o mediano tamaño. Los procedimientos de moldeado de cerámica también incluyen moldes de inmersión en masas de cerámica y recubrimiento en polvo.

Spanisch

Moldeado de cerámica

Description:

El moldeado de cerámica es un proceso de conformado. La cerámica altamente resistente al calor se usa para producir moldes (reemplazables) de uso único. El modelo se hace usualmente de metal, plástico o madera tratada. Se funde con una suspensión cerámica que se endurece durante las reacciones químicas.

Después de endurecer, el modelo es removido y el molde de cerámica es quemado o encendido usando el método Shaw. Por razones de costos, los moldes son principalmente adecuados para vaciados contorneados que quedan (prácticamente) completos después de la fundición, por ejemplo, para contornos en herramientas de máquinas y máquinas de flujo continuo en la industria de la aviación.

Usualmente se funden metales y aleaciones fundibles basadas en hierro para artículos individuales así como series de pequeño o mediano tamaño. Los procedimientos de moldeado de cerámica también incluyen moldes de inmersión en masas de cerámica y recubrimiento en polvo.

S0030 Contracorte

El contracorte es un tipo especial de corte que se lleva a cabo en dos o tres pasos. Este proceso se usa principalmente en la producción en masa, ya que no hay necesidad de acabado para piezas de corte sin rebaba. Durante el contracorte, se cruzan dos hojas manteniendo un espaciamiento definido. La dirección de corte es invertida al menos una vez durante este proceso. Los procesos de corte inicial, contracorte y corte final son concéntricos.

Durante el contracorte de tres etapas, un corte inicial se hace en el material laminado. Al hacerlo, el punzón penetra la lámina sin causar grietas. La segunda etapa involucra el contracorte. La pieza de trabajo se corta luego completamente en la tercera y última etapa, lo cual se lleva a cabo en la misma dirección que el corte inicial. Este proceso puede ser usado para cortar tanto piezas interiores como exteriores que estén completamente libres de rebaba.

En el contracorte de dos etapas, el corte inicial se combina con el contracorte. Luego se lleva a cabo el corte en la dirección opuesta.

Contracorte: Corte inicial y corte completo

S0031 Lapeado

El lapeado es un proceso de maquinado que involucra granos sueltos y granos en suspensión en pastas o líquidos. La mezcla de lapeado es guiada entre la pieza de trabajo y la contrapieza, la placa de lapeo (disco de lapeo), para crear pistas de corte principalmente sin orden y establecer los granos de laminación. Los movimientos relativos entre el disco de lapeo y la pieza de trabajo remueven el material en diferentes direcciones. Al rodar los granos entre la placa de lapeo y la pieza de trabajo, las puntas de grano también deforman y endurecen la superficie de la pieza de trabajo.

Para prevenir estriaciones, los granos deben ser homogéneos. La alta resistencia del grano también resulta en una excelente calidad de la superficie. Se usan granos de óxido de aluminio (WCA, grano compacto), carburo de silicio (SICD, grano laminar) y de diamante.

El lapeo se usa para superficies extremadamente duras (acero, cerámica) y piezas de trabajo con tolerancias dimensionales bajas (boquillas de inyección, cristalería). Existen diferentes tipos de lapeo: plano, cilíndrico, de tornillo, de rodillo y de perfil.

S0032 Corte láser

El corte láser es un proceso de separación térmica que se usa en placas o materiales tridimensionales (láminas, tubos). Este proceso se usa principalmente en aplicaciones que requieren un procesamiento rápido y además una alta precisión. También se puede usar de manera rentable en la producción de bajo volumen. El haz de láser puede usarse para producir perfiles complejos incluso en las áreas que son difíciles de alcanzar.

Se genera luz en un resonador óptico (láser = amplificación de luz por emisión simulada de radiación). La absorción convierte la luz en calor. Se usan reflectores o lentes para enfocar el haz de láser y apuntarlo hacia el material. Al hacerlo, el láser lleva a cabo un movimiento de alimentación para producir el corte en el material.

El corte láser se puede usar para:

Corte por fusión de haz láser

Corte por sublimación de haz láser

Corte por flama de haz láser

Separación por haz láser

Procedimiento de corte láser

Spanisch

Moldeado de cerámica

Description:

El moldeado de cerámica es un proceso de conformado. La cerámica altamente resistente al calor se usa para producir moldes (reemplazables) de uso único. El modelo se hace usualmente de metal, plástico o madera tratada. Se funde con una suspensión cerámica que se endurece durante las reacciones químicas.

Después de endurecer, el modelo es removido y el molde de cerámica es quemado o encendido usando el método Shaw. Por razones de costos, los moldes son principalmente adecuados para vaciados contorneados que quedan (prácticamente) completos después de la fundición, por ejemplo, para contornos en herramientas de máquinas y máquinas de flujo continuo en la industria de la aviación.

Usualmente se funden metales y aleaciones fundibles basadas en hierro para artículos individuales así como series de pequeño o mediano tamaño. Los procedimientos de moldeado de cerámica también incluyen moldes de inmersión en masas de cerámica y recubrimiento en polvo.

Spanisch

Moldeado de cerámica

Description:

El moldeado de cerámica es un proceso de conformado. La cerámica altamente resistente al calor se usa para producir moldes (reemplazables) de uso único. El modelo se hace usualmente de metal, plástico o madera tratada. Se funde con una suspensión cerámica que se endurece durante las reacciones químicas.

Después de endurecer, el modelo es removido y el molde de cerámica es quemado o encendido usando el método Shaw. Por razones de costos, los moldes son principalmente adecuados para vaciados contorneados que quedan (prácticamente) completos después de la fundición, por ejemplo, para contornos en herramientas de máquinas y máquinas de flujo continuo en la industria de la aviación.

Usualmente se funden metales y aleaciones fundibles basadas en hierro para artículos individuales así como series de pequeño o mediano tamaño. Los procedimientos de moldeado de cerámica también incluyen moldes de inmersión en masas de cerámica y recubrimiento en polvo.

S0030 Contracorte

El contracorte es un tipo especial de corte que se lleva a cabo en dos o tres pasos. Este proceso se usa principalmente en la producción en masa, ya que no hay necesidad de acabado para piezas de corte sin rebaba. Durante el contracorte, se cruzan dos hojas manteniendo un espaciamiento definido. La dirección de corte es invertida al menos una vez durante este proceso. Los procesos de corte inicial, contracorte y corte final son concéntricos.

Durante el contracorte de tres etapas, un corte inicial se hace en el material laminado. Al hacerlo, el punzón penetra la lámina sin causar grietas. La segunda etapa involucra el contracorte. La pieza de trabajo se corta luego completamente en la tercera y última etapa, lo cual se lleva a cabo en la misma dirección que el corte inicial. Este proceso puede ser usado para cortar tanto piezas interiores como exteriores que estén completamente libres de rebaba.

En el contracorte de dos etapas, el corte inicial se combina con el contracorte. Luego se lleva a cabo el corte en la dirección opuesta.

Contracorte: Corte inicial y corte completo

S0031 Lapeado

El lapeado es un proceso de maquinado que involucra granos sueltos y granos en suspensión en pastas o líquidos. La mezcla de lapeado es guiada entre la pieza de trabajo y la contrapieza, la placa de lapeo (disco de lapeo), para crear pistas de corte principalmente sin orden y establecer los granos de laminación. Los movimientos relativos entre el disco de lapeo y la pieza de trabajo remueven el material en diferentes direcciones. Al rodar los granos entre la placa de lapeo y la pieza de trabajo, las puntas de grano también deforman y endurecen la superficie de la pieza de trabajo.

Para prevenir estriaciones, los granos deben ser homogéneos. La alta resistencia del grano también resulta en una excelente calidad de la superficie. Se usan granos de óxido de aluminio (WCA, grano compacto), carburo de silicio (SICD, grano laminar) y de diamante.

El lapeo se usa para superficies extremadamente duras (acero, cerámica) y piezas de trabajo con tolerancias dimensionales bajas (boquillas de inyección, cristalería). Existen diferentes tipos de lapeo: plano, cilíndrico, de tornillo, de rodillo y de perfil.

S0032 Corte láser

El corte láser es un proceso de separación térmica que se usa en placas o materiales tridimensionales (láminas, tubos). Este proceso se usa principalmente en aplicaciones que requieren un procesamiento rápido y además una alta precisión. También se puede usar de manera rentable en la producción de bajo volumen. El haz de láser puede usarse para producir perfiles complejos incluso en las áreas que son difíciles de alcanzar.

Se genera luz en un resonador óptico (láser = amplificación de luz por emisión simulada de radiación). La absorción convierte la luz en calor. Se usan reflectores o lentes para enfocar el haz de láser y apuntarlo hacia el material. Al hacerlo, el láser lleva a cabo un movimiento de alimentación para producir el corte en el material.

El corte láser se puede usar para:

Corte por fusión de haz láser

Corte por sublimación de haz láser

Corte por flama de haz láser

Separación por haz láser

Procedimiento de corte láser

Spanisch

plano (Verbo)

Chinesisch

刨削 (Neutro)

Description: 刨削是指生产水平面、水平槽和水平剖面的机械加工工艺。单片刀具在工作行程中执行线性切割运动,从工件上除去废屑。之后,刀具经过回程(非切削行程)返回到起始位置。 在刨削工艺中,工件进行切割和返回运动,而刀具执行进刀和反刀运动。根据所生产的表面,可分为刨屑和修刨。 刨削工具类似于车刀。通常用直的或弯曲的刀具进行粗加工,用尖鼻刀具进行精加工。广泛的精加工刀具主要用于加工短切屑材料(如铸铁)以实现高质量的表面。因此其通常用于精加工大面积表面。 虽然刨削刀具价格便宜,但现在也常常优先选用铣削,因为铣削加工的表面质量更高,生产时间更短。
Chinesisch

平面 (Verbo)

Chinesisch

成平面 (Verbo transitivo)