Deutsch

Hochregallager (Neutro)

Beschreibung:

Als Hochregallager (HRL) werden Hochregalsysteme mit fest installierten, schienengebundenen Regalbediengeräten bezeichnet. In Hochregallagern werden Regalhöhen ab etwa zwölf Metern bis zu 50 Metern in Silobauweise verwendet, bei der die Regalkonstruktion auch Dach und Wände des Lagerraumes trägt.

In Hochregallagern können viele Paletten auf geringer Fläche untergebracht und so hohe Flächenintensitäten pro Quadratmeter erreicht werden. Ein- und Auslagerung findet meistens im Automatikbetrieb statt.

Das Regalbediengerät (RBG) hat einen vertikalen Mast sowie eine Schienenführung oben und unten am Regalgang. Ein Hubwagen mit Lastaufnahmemittel (meistens eine Teleskopgabel) verfährt am Mast. Dabei wird eine Ladeeinheit am Ein- oder Auslagerpunkt aufgenommen und diagonal entlang der Regalfläche zum Zielfach transportiert. Beim Einzelspiel nimmt das Lastaufnahmemittel entweder eine Ein- oder eine Auslagerung vor

    Beispielsätze:
  • Als Hochregallager (HRL) werden Hochregalsysteme mit fest installierten, schienengebundenen Regalbediengeräten bezeichnet.
  • In Hochregallagern können viele Paletten auf geringer Fläche untergebracht und so hohe Flächenintensitäten pro Quadratmeter erreicht werden.
English

high bay (Neutro)

English

high-bay warehouse (Neutro)

Description: High-bay warehouses are high Rack systems equipped with fixed rail-mounted shelf pickers. High-bay warehouses feature rack heights from around twelve metres up to 50 metres in a silo Design, in which the racks form part of the supporting structure of the Warehouse's roof and walls. In high-bay warehouses, a great many pallets can be accommodated on a small area to make maximum use of every square metre. The storage and retrieval processes usually take place automatically. The automated storage and retrieval system (AS/RS) has a vertical mast and guide rails at the top and bottom of the aisle. A shuttle equipped with a load-handling attachment (usually a telescopic fork) moves along the mast. A load is collected at the storage or retrieval station and transported diagonally along the racking system to the target compartment. In a single cycle, the load-handling attachment performs either a storage or retrieval action
    Example sentences:
  • High-bay warehouses are high rack systems equipped with fixed rail-mounted shelf pickers.
  • In high-bay warehouses, a great many pallets can be accommodated on a small area to make maximum use of every square metre.
Spanisch

bodega de estantes elevados (Neutro)

Description: Las bodegas de estantes elevados son sistemas de estantería elevada equipados con selectores de anaquel montados en rieles fijos. Las bodegas de estantes elevados cuentan con alturas de estante de alrededor de 12 a 50 metros en un diseño de silo, en el cual los estantes forman parte de la estructura de soporte del techo y muros de la bodega. En las bodegas de estantes elevados, se puede acomodar un gran número de en un área pequeña para maximizar el uso de cada metro cuadrado. Los procesos de almacenaje y recuperación se llevan a cabo usualmente de manera automática. Los sistemas de almacenaje y recuperación automatizados (AS/RS) cuentan con un mástil vertical y rieles guía en la parte superior e inferior del pasillo. Un equipado con un (usualmente una horquilla telescópica) se mueve a lo largo del mástil. Se recoge una carga en la estación de almacenaje o de recuperación y es transportada diagonalmente a lo largo del sistema de estantería hasta el compartimiento de destino. En un ciclo único, el aditamento de manejo de carga lleva a cabo la acción de almacenaje o de recuperación; en un ciclo doble, ambas acciones se llevan a cabo en una misma secuencia. Bodega de estantes elevados con sistema de almacenaje y recuperación automatizados
Spanisch

estante elevado (Neutro)

Chinesisch

高架仓库 (Neutro)

Chinesisch

高货架仓库

Description:

高货架仓库是装有固定轨道货架拣选系统的仓库系统。高货架仓库的货架高度一般从 12 米到50 米,设计类似筒仓。在高货架仓库中货架也是组成仓库顶和墙支撑结构的一部分。

在高货架仓库中,在很小的一个区域可以布置很多的货架,这样做可以有效利用每一分的空间。存储和检查流程也都是自动完成。

自动入库和出库系统 (AS/RS) 在通道的顶部和底部有一个垂直的门架和导轨。一个装有物料搬运工装(通常是一个伸缩叉臂)的滑车在门架上移动。物料在存储和检查工位装载,然后沿着货架系统对角线运送到目标位置。在单个周期中,物料搬运工装只能执行存储或检查中的一项任务;在两个周期中,存储和检查都会完成。

带自动入库和出库系统的高货架仓库

近义词

自动存储和自动检查

自动入库和出库系统

入库和出库系统

单周期

双周期

Chinesisch

高货架仓库

Description:

高货架仓库是装有固定轨道货架拣选系统的仓库系统。高货架仓库的货架高度一般从 12 米到50 米,设计类似筒仓。在高货架仓库中货架也是组成仓库顶和墙支撑结构的一部分。

在高货架仓库中,在很小的一个区域可以布置很多的货架,这样做可以有效利用每一分的空间。存储和检查流程也都是自动完成。

自动入库和出库系统 (AS/RS) 在通道的顶部和底部有一个垂直的门架和导轨。一个装有物料搬运工装(通常是一个伸缩叉臂)的滑车在门架上移动。物料在存储和检查工位装载,然后沿着货架系统对角线运送到目标位置。在单个周期中,物料搬运工装只能执行存储或检查中的一项任务;在两个周期中,存储和检查都会完成。

带自动入库和出库系统的高货架仓库

近义词

自动存储和自动检查

自动入库和出库系统

入库和出库系统

单周期

双周期