Deutsch

Kerbschlagprüfung (Femenino)

English

notched-bar impact test (Neutro)

Spanisch

prueba de impacto de barra con muesca (Neutro)

Description: La prueba de impacto de barra con muesca se usa para determinar la susceptibilidad de un material a la fractura por fragilidad. En esta prueba, un martillo pendular golpea un espécimen de prueba con una muesca en el lado opuesto desde la altura de caída $H$. En la prueba de impacto de la barra con muesca, el espécimen de prueba se llama espécimen con muesca. La prueba de impacto de la barra con muesca pertenece al grupo de métodos de prueba destructivos mecánicos. El impacto del martillo pendular somete al espécimen a una carga de flexión. Un lado del espécimen con muesca está sujeto a una carga de tensión y el lado opuesto a una carga de compresión. Todos los especímenes se rompen normalmente, pero difiere la energía requerida. Esta se refleja por la amplitud de giro del martillo pendular y se muestra usando un indicador de fricción. Los materiales frágiles absorben solo una pequeña cantidad de energía, lo que resulta en una gran amplitud de giro. Los materiales tenaces absorben una gran cantidad de energía, lo que resulta en una pequeña amplitud de giro. Los especímenes hechos de materiales muy tenaces no se rompen. Se usa un martillo pendular rotativo para la prueba de impacto de barra con muesca Después del impacto y de acuerdo con la resistencia de la pieza de trabajo, esta se mueve hacia arriba con una altura de alzado de $h$ en el primer punto de inversión. La diferencia entre la energía potencial del martillo pendular antes y en el primer punto de inversión corresponde a la energía de impacto K. Prueba de impacto de barra dentada
Chinesisch

缺口试样冲击试验 (Neutro)