Deutsch

klemmen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Momente um die Bewegungsachse vermeiden, da der Schlitten verklemmen kann (2 Linienberührungen).
  • Um dabei ein Klemmen des Sägeblattes zu vermeiden, sind seine Zähne geschränkt, gewellt oder gestaucht.
  • Schlittenprofilabschnitt KLE [3] auf Montageschlitten [4] auflegen und mit Schnellspanner [5] festklemmen.
English

clamp (Verbo)

Description: Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners. The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps. Profile processing for interconnecting Clamp Profiles.
    Example sentences:
  • Profiles are connected using Clamp-Profile Fasteners.
  • The panels can be fixed in place manually using Slide Clamps.
  • Profile processing for interconnecting Clamp Profiles.
English

jam (Verbo)

Description: Avoid moments around the axis of movement, as the slide can jam (2 line contacts). The teeth are straight-set, wave-set or swage-set to prevent the saw blade from jamming.
    Example sentences:
  • Avoid moments around the axis of movement, as the slide can jam (2 line contacts).
  • The teeth are straight-set, wave-set or swage-set to prevent the saw blade from jamming.
English

seize (Verbo)

Spanisch

abrazar (Verbo)

Spanisch

detener (Verbo)

Chinesisch

使堵塞 (Verbo)

Chinesisch

夹具 (Verbo)