Deutsch

Kommissionierung (Femenino)

Beschreibung:

Bei der Kommissionierung werden kunden- oder produktionsgerecht sowie auftragsbezogen Bedarfsmengen eines oder mehrerer Artikel zusammengestellt.

Bei der Kommissionszusammenstellung werden Güter aus größeren Artikelmengen entnommen. Die Artikel werden dann zusammengeführt und zum Versand bereitgestellt.

Die Kommissionierung verursacht häufig hohe Personalkosten und hohen finanziellen Aufwand für technische Lösungen sowie Betriebskosten in den zunehmend komplexeren Kommissionierungssystemen. Deswegen wird heute zunehmend auf ein gutes Zusammenwirken und eine optimale Systematik von technischen Bereichen, der Ablauf- und Organisationsstruktur und des Informationsmanagements geachtet.

Um ein Kommissionierungssystem strukturiert zu organisieren, werden die Grundfunktionen (Materialflusssystem, Organisation, Informationsfluss) unterschieden. Dann werden Grundfunktionen und Standardabläufe definiert.

    Beispielsätze:
  • Am Kommissionierungsarbeitsplatz sind alle Materialbereitstellungstechniken möglich.
  • Typisch für den Kommissionierungsarbeitsplatz ist eine große Menge und Wechsel der Komponenten.
  • Auch für die Kommissionierung ist es dienlich, wenn höhere Regalebenen mit den leichteren Lasten belegt sind.
English

order picking (Neutro)

Description: Order picking is used to put together requested quantities of one or more items based on customer or production requirements and orders. In putting together orders, goods are taken from larger quantities of items. The items are then brought together and prepared for dispatch. Order-picking processes often lead to high personnel costs and financial outlay for technical solutions and operating costs in increasingly complex order-picking systems. That is why the emphasis today is increasingly being placed on a high level of cooperation and an optimum systematic arrangement between technical areas, the process and organisational structure and information management. In order to organise an Order-picking system based on an appropriate structure, it is important to first differentiate between the basic functions (Material flow system, organisation, information flow). The next step is to define the basic functions and Standard sequences.
    Example sentences:
  • It also assists the order picking process if higher rack levels carry the lighter loads.
  • In order picking, goods are collected from the range according to production requirements or orders.
  • The system's order picking performance depends primarily on the construction height and access technology.
English

picking (Neutro)

Description: For Heijunka to succeed, picking and provisioning systems need to be configured for maximum efficiency. Provision of materials, tools and accessories and picking technology. In just a few clicks, you can configure a customised provisioning and picking trolley.
    Example sentences:
  • For Heijunka to succeed, picking and provisioning systems need to be configured for maximum efficiency.
  • Provision of materials, tools and accessories and picking technology.
  • In just a few clicks, you can configure a customised provisioning and picking trolley.
  • It also assists the order picking process if higher rack levels carry the lighter loads.
  • In order picking, goods are collected from the range according to production requirements or orders.
  • The system's order picking performance depends primarily on the construction height and access technology.
Spanisch

Preparación de pedido

Description:

La preparación de pedidos se usa para reunir las cantidades solicitadas de uno o más artículos basada en los pedidos y requerimientos del cliente o de producción.

Al preparar los pedidos, los artículos son tomados de entre grandes cantidades de artículos. Los artículos se juntan y se preparan para su envío.

Los procesos de preparación de pedido a menudo conducen a altos costos de personal y a desembolsos económicos para soluciones técnicas y costos operativos por cada vez más complejos. Es por esto que hoy en día se hace un énfasis cada vez mayor en un alto nivel de cooperación y en un acomodo sistemático óptimo entre las áreas técnicas, el proceso y la administración de la información, y la estructura organizacional.

Para poder organizar un sistema de preparación de pedidos basado en una estructura adecuada, es importante diferenciar primero las funciones básicas (, organización, flujo de información). El siguiente paso es definir las funciones básicas y las secuencias estándar.

Spanisch

Preparación de pedido

Description:

La preparación de pedidos se usa para reunir las cantidades solicitadas de uno o más artículos basada en los pedidos y requerimientos del cliente o de producción.

Al preparar los pedidos, los artículos son tomados de entre grandes cantidades de artículos. Los artículos se juntan y se preparan para su envío.

Los procesos de preparación de pedido a menudo conducen a altos costos de personal y a desembolsos económicos para soluciones técnicas y costos operativos por cada vez más complejos. Es por esto que hoy en día se hace un énfasis cada vez mayor en un alto nivel de cooperación y en un acomodo sistemático óptimo entre las áreas técnicas, el proceso y la administración de la información, y la estructura organizacional.

Para poder organizar un sistema de preparación de pedidos basado en una estructura adecuada, es importante diferenciar primero las funciones básicas (, organización, flujo de información). El siguiente paso es definir las funciones básicas y las secuencias estándar.

Spanisch

selección para pedido (Neutro)

Chinesisch

拣选 (Neutro)

Chinesisch

指令拣选 (Neutro)

Chinesisch

订单拣选

Description:

订单拣选就是根据客户或生产的需求以及订单来将一个或多个条目的需求数量拣选集中。

整合订单过程中,货物先从大量的条目中选出。取出的货物会先放到一起等待调度。

订单拣选过程往往导致较高的人力成本和较大的技术方案财务支出以及投入越来越复杂的造成的运营成本。这就是为什么如今研究的重点在于寻求技术领域,拣选流程,组织结构和信息管理之间最优化的组合和更高级别的配合。

为了建立一个合适结构的订单拣选系统,首先最重要的就是要差异化系统的基本功能(,组织,信息流)。下一步则是定义基本功能和安排标准顺序。

Chinesisch

订单拣选

Description:

订单拣选就是根据客户或生产的需求以及订单来将一个或多个条目的需求数量拣选集中。

整合订单过程中,货物先从大量的条目中选出。取出的货物会先放到一起等待调度。

订单拣选过程往往导致较高的人力成本和较大的技术方案财务支出以及投入越来越复杂的造成的运营成本。这就是为什么如今研究的重点在于寻求技术领域,拣选流程,组织结构和信息管理之间最优化的组合和更高级别的配合。

为了建立一个合适结构的订单拣选系统,首先最重要的就是要差异化系统的基本功能(,组织,信息流)。下一步则是定义基本功能和安排标准顺序。