Deutsch

Krümmung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Der Krümmungskreis hat einen KrümmungsmittelpunktM und einen Radius r, der als Krümmungsradius bezeichnet wird.
  • Auch bei der Bestimmung der Verformung durch die Einwirkung eines Biegemoments ist die Größe des Krümmungskreises wichtig.
  • Die Kenntnis der Krümmungsradius-Größe ist zum Beispiel bei der Ermittlung der Normalbeschleunigung auf einer gekrümmten Bahn von Bedeutung.
English

curvature (Neutro)

Description: The circle of curvature has a centre of curvature M and a radius r, which is referred to as the radius of curvature. The size of the circle of curvature is also important when determining distortion caused by the effect of a bending moment. First, take a look at the steel strip. You'll notice that it has a slight curvature, which is a result of the manufacturing process.
    Example sentences:
  • The circle of curvature has a centre of curvature M and a radius r, which is referred to as the radius of curvature.
  • The size of the circle of curvature is also important when determining distortion caused by the effect of a bending moment.
  • You'll notice that it has a slight curvature, which is a result of the manufacturing process.
English

flexure (Neutro)

Spanisch

curvatura (Neutro)

Spanisch

flexura (Neutro)

Chinesisch

屈曲 (Neutro)

Chinesisch

曲率 (Neutro)