Deutsch

Länge (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Scharnierlappen und Bolzen sind in verschiedenen Längen erhältlich.
  • An der längeren kann zusätzlich ein Anschlagdämpfer montiert werden.
  • Beim Langfräsen ist die mögliche Gewindelänge unabhängig vom Werkzeug.
English

length (Neutro)

Description: The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths. In the case of long-thread milling, the potential thread length is not dependent on the tool. The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured
    Example sentences:
  • The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths.
  • In the case of long-thread milling, the potential thread length is not dependent on the tool.
  • The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured
Spanisch

longitud (Neutro)