Deutsch

Leistung (Femenino)

Beschreibung:

Die Leistung beschreibt die in einer bestimmten Zeitspanne $\Delta t$ umgesetzte Arbeit$\Delta W$ bzw. Energie$\Delta E$. Die Leistung P wird in $Nm/s$ oder auch W (Watt) gemessen. Sie spielt sowohl in der Mechanik als auch in Form der elektrischen Leistung eine wichtige Rolle.

Sie berechnet sich als $P(t)=\frac{\Delta W}{\Delta t}$ bzw. $P(t)=\frac{dW}{dt}$.

Bei einer translatorischen Bewegung führt das Produkt des Kraftvektors $\overrightarrow{F}$ mit dem in dieselbe Richtung wirkenden Geschwindigkeitsvektor $\overrightarrow{v}$ zur Leistung P.

Bei einer Rotation ergibt sie sich aus dem Produkt aus Winkelgeschwindigkeit $\overrightarrow{\omega }$ und Moment $\overrightarrow{M}$. Hydraulisch betrachtet ist der Volumenstrom Q mit dem Druck p zu multiplizieren, um die Leistung zu ermitteln.

    Beispielsätze:
  • Der Wert gilt als Dauerleistungsgrenze für statische Muskelarbeit.
  • Mit Lichtstrom wird die Lichtleistung einer Lichtquelle bezeichnet.
  • Dies gilt sowohl für die Gesamtleistung als auch für Teilleistungen.
English

performance (Neutro)

Description: This applies to both overall performance and partial performance. It has an impact on mood, motivation, health and performance. This economic Linear Unit uses only a few components to deliver maximum performance.
    Example sentences:
  • This applies to both overall performance and partial performance.
  • It has an impact on mood, motivation, health and performance.
  • This economic Linear Unit uses only a few components to deliver maximum performance.
English

power (Neutro)

Description: Power is the Work $\Delta W$ and/or energy $\Delta E$ that is implemented over a specific period of time $\Delta t$. Power P is measured in $Nm/s$ or W (watts). It is important in both Mechanics and as electrical power. It is calculated using the formula $P(t)=\frac{\Delta W}{\Delta t}$ or $P(t)=\frac{dW}{dt}$. In the case of a translational movement, power P is the product of the Force vector $\overrightarrow{F}$ and the Velocity vector $\overrightarrow{v}$ that is acting in the same direction. In the case of a Rotation, it is the product of angular velocity $\overrightarrow{\omega }$ and moment $\overrightarrow{M}$. In hydraulics, power is obtained by multiplying the volumetric flow rate Q by pressure p.
    Example sentences:
  • Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.
  • One wheel is powered and is also used for steering and braking.
  • Luminous flux describes the power of a light source.
Spanisch

desempeño (Neutro)

Spanisch

energía (Neutro)

Spanisch

Potencia

Description:

La potencia es el trabajo $\Delta W$ o la energía $\Delta E$ que se implementa durante un periodo específico $\Delta t$. La potencia P es medida en $Nm/s$ o W (watts). Es importante tanto en la mecánica como en la energía eléctrica.

Se calcula usando la fórmula $P(t)=\frac{\Delta W}{\Delta t}$ o $P(t)=\frac{dW}{dt}$ .

En el caso de un movimiento de translación, la potencia P es el producto entre el vector de fuerza $\overrightarrow{F}$ y el vector de velocidad $\overrightarrow{v}$ que actúa en la misma dirección.

En el caso de una rotación, es el producto entre la velocidad angular $\overrightarrow{\omega }$ y el momento $\overrightarrow{M}$ . En hidráulica, la potencia se obtiene multiplicando la tasa de flujo volumétrico Q por la presión p.

Spanisch

Potencia

Description:

La potencia es el trabajo $\Delta W$ o la energía $\Delta E$ que se implementa durante un periodo específico $\Delta t$. La potencia P es medida en $Nm/s$ o W (watts). Es importante tanto en la mecánica como en la energía eléctrica.

Se calcula usando la fórmula $P(t)=\frac{\Delta W}{\Delta t}$ o $P(t)=\frac{dW}{dt}$ .

En el caso de un movimiento de translación, la potencia P es el producto entre el vector de fuerza $\overrightarrow{F}$ y el vector de velocidad $\overrightarrow{v}$ que actúa en la misma dirección.

En el caso de una rotación, es el producto entre la velocidad angular $\overrightarrow{\omega }$ y el momento $\overrightarrow{M}$ . En hidráulica, la potencia se obtiene multiplicando la tasa de flujo volumétrico Q por la presión p.

Chinesisch

功率 (Neutro)

Description: 功率是指物体在单位时间内做的功$\Delta W$或转化的能量 $\Delta E$ 。功率P以 $Nm/s$ 或 W (瓦特)来表示。不论是在力学中还是以电功率形式存在,功率都非常重要。 功率可由公式 $P(t)=\frac{\Delta W}{\Delta t}$ 或 $P(t)=\frac{dW}{dt}$ 计算。 在平移运动中,功率P是在作用方向相同的力矢量 $\overrightarrow{F}$ 和速度矢量 $\overrightarrow{v}$ 的共同作用下产生的。. 在转动情况下,功率在是角速度 $\overrightarrow{\omega }$ 和力矩 $\overrightarrow{M}$ 的作用下产生的。在液压传动系统中,功率等于流量和压力的乘积。