Deutsch

Linearführung (Femenino)

Beschreibung:

Definition

Was ist Linearführung?

Eine Linearführung ist ein mechanisches Maschinenelement und ein wichtiger Bestandteil der Lineartechnik. Sie ist eine Kombination aus einer Führungsschiene und einem Schlitten. Die Linearführung führt ein Bauteil präzise und reibungsarm entlang einer geraden Line. Die lineare Bewegung wird typischerweise durch Walzkörper wie Kugeln und Rollen erreicht. Eine Linearführung besteht in der Regel aus einer Führungsschiene und einem Schlitten.


Gut zu wissen

Worin unterscheidet sich eine Linearführung von Linearachse und Führungsschiene?

Eine Führungsschiene dient als Basis für die Linearführung. Auf der Schiene verläuft meist ein Schlitten in einer linearen Bewegung.
Die Linearführung kombiniert die Führungsschiene und den Schlitten, der sich auf der Schiene bewegt. Sie ist dafür zuständig, eine Bewegung zu führen und Kräfte auszunehmen.
Die Linearachse ist eine komplette Bewegungseinheit, die neben der Führung zusätzlich einen Antrieb und häufig auch weitere Elemente wie Lagerung, Endschalter oder Abdeckungen integriert.

Welche Aufgaben übernimmt eine Linearführung?

Linearführungen übernehmen in der Regel drei Kernaufgaben:

  • Führen und Positionieren: Sie ermöglichen präzise lineare Bewegungen und gewährleisten eine hohe Wiederholgenauigkeit – ein entscheidender Vorteil bei wiederkehrenden Bewegungsabläufen in automatisierten Prozessen.

  • Abstützen und Lastaufnahmen: Eine Linearführung nimmt Kräfte und Momente auf, die durch Nutzlast, Beschleunigung und Prozesskräfte entstehen. Vorteil der Lineartechnik ist daher eine hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit.

  • Steifigkeit und Prozesssicherheit: Durch Steifigkeit und reproduzierbares Bewegungsverhalten trägt die Linearführung dazu bei, dass der Bewegungsablauf stabil bleibt. Das ist insbesondere bei Handling- und Positionieraufgaben von großer Bedeutung.

Was bedeutet "Führen" vs. "Antreiben"?

Führen bedeutet, dass die Bewegung geometrisch definiert und mechanisch abgestützt wird. Eine Führung begrenzt Freiheitsgrade und sorgt dafür, dass Bewegung „sauber“ entlang der Achse erfolgt. Antreiben bedeutet dagegen, dass die Bewegung aktiv erzeugt wird. Also: Kraft bzw. Drehmoment wird eingebracht, um eine Masse zu beschleunigen, zu verfahren und zu positionieren.

Kurz gesagt: Eine Linearführung übernimmt primär das Führen und Abstützen, während ein Linearantrieb das Verfahren übernimmt. Diese beiden Elemente sind separate Bausteine in der Lineartechnik.

Welche Arten von Linearführungen gibt es?

Folgende Arten von Linearführungen gibt es:
  • Rollenführung: Bei Rollenführungen wird der Schlitten mittels Laufrollen über Wellen bewegt. Bei Wellen handelt es sich um Stahlstangen, die als Lauffläche für die Schlitten dienen. Eine Rollenführung weist eine hohe Tragfähigkeit auf und zeichnet sich durch eine geringe Reibung aus. Rollenführungen werden im Maschinenbau für vielfältige Anwendungen eingesetzt – besonders dort, wo lange Verschiebewege auftreten und eine hohe Führungs- und Positioniergenauigkeit gefordert ist.

  • Kugelumlaufführung: Bei einer Kugelumlaufführung bewegt sich der Schlitten auf einem kugelgelagerten Laufwagen entlang einer profilierten Schiene. Die Walzkörper, meist Kugeln, laufen zwischen Schiene und Laufwagen entlang einer Linie. Am Ende werden sie entlang eines zweiten Kanals umgelenkt und wieder zurückgeführt. Durch ihre hohe Präzision und Tragfähigkeit werden sie z. B. häufig beim Transport schwerer Messinstrumente eingesetzt.

  • Gleitschlittenführung: Bei einer Gleitschlittenführung wird die Nut des Trägerprofils als Führung für den Schlitten genutzt. So wird sichergestellt, dass der Schlitten seine Bahn nicht verlassen kann. Stattdessen bewegt er sich schmiermittelfrei auf einem Gleitschuh. In der Praxis wird die Gleitschlittenführung meistens für den Transport geringer Lasten eingesetzt oder wenn eine ökonomische Lösung gefordert ist.
     
  • Kugelhülsenführung: Bei einer Kugelhülsenführung bewegen sich Kugelhülseneinheiten vertikal entlang einer Führungswelle. Auch hier werden Walzkörper, in der Regel Kugeln, verwendet, die am Ende umgelenkt und innerhalb der Hülse wieder zurückgeführt werden. Kugelhülsenführungen können beispielsweise für den Bau pneumatischer Hubeinrichtungen für Werkzeugträger in einer Produktionslinie eingesetzt werden.

  • C-Schienenführung: Bei einem C-Schienensystem bewegt sich ein C-förmiger Schlitten mithilfe von Rollen auf einer Führungswelle in einem C-förmigen Trägerprofil. Dieses Prinzip ähnelt dem der Schubladenschienen.

Worauf sollte man bei der Auswahl der richtigen Linearführung achten?

Welche Linearführung für welche Aufgabe geeignet ist, hängt vor allem vom Bewegungsprofil und den Randbedingungen ab. Bei der Auswahl der richtigen Linearführung müssen Faktoren wie Last, Geschwindigkeit, Präzision, der Verfahrweg, die Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Staub, Temperatur) sowie die Montagevorgaben (Steifigkeit sowie Kompensation von Ungenauigkeiten bei der Montage) berücksichtigt werden.

Profilschienen bieten beispielsweise mehr Stabilität für schwere Lasten. Rollenführungen sind dagegen meist widerstandsfähiger in verschmutzten Umgebungen, haben jedoch eine geringere Kraftdichte. Ein Vergleich von Rollen- und Kugellager und die Anordnung (X- oder C- Anordnung) sind für die Auswahl ebenso wichtig, genauso wie die Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung.


Welche Linearführungen bietet item an?

item bietet im Bereich der Lineartechnik verschiedene Linearführungen an – von Laufrollenführungen über Gleitschlittenführungen bis hin zum C-Schienensystem. Außerdem sind einbaufertige Linearführungen erhältlich, die in der gewünschten Hublänge bestellt und einbaufertig geliefert werden. Zur Auslegung und Inbetriebnahme einer kompletten Lineartechnik-Lösung stehen die kostenfreien Online Tools item MotionDesigner®️ und item MotionSoft®️ zur Verfügung.

    Beispielsätze:
  • Dies ist der häufigste Ansatz bei der Auswahl einer Linearführung.
  • Die Dynamik-Schulung hat die Schwerpunkte Antrieb und Linearführung.
  • Linearführungen und Antriebselemente für Automatisierungsaufgaben .
  • .
  • .
English

linear guide (Neutro)

Description:

Definition

What is a linear guide?

A linear guide is a mechanical machine element and an important component in linear technology. It is a combination of linear guide rail and carriage. A linear guide moves a component along a straight line with precision and minimal friction. This linear motion is typically achieved using rolling elements such as balls and rollers. A linear guide usually consists of a linear rail and a carriage. 


Good to know

How does a linear guide differ from a linear axis and guide rail?

A rail guide is the basis of a linear guide. Usually, a carriage will travel along this rail in a linear motion.
The terms "linear guide", “linear guide system” and “linear motion guide” all refer to both the guide rail and the carriage that moves along the rail. The linear guide is responsible for executing a motion and accommodating forces.
A linear axis is a complete motion unit comprising not just the guide, but also a drive and often additional elements such as bearings, proximity switches and covers.

What does a linear guide do?

Linear guides usually have three main tasks:

  • Guiding and positioning: They enable precise linear motion and ensure excellent repeatability, which is a crucial advantage for repetitive motion sequences in automated processes.

  • Bracing and accommodating loads: A linear guide accommodates forces and torques generated by acceleration, process forces and the payload being carried. Linear technology therefore offers the advantage of high rigidity and load-carrying capacity.

  • Rigidity and process reliability: Thanks to its rigidity and ability to reproduce the same motion repeatedly, a linear guide helps to keep motion sequences stable. This is very important for handling and positioning tasks in particular.

What is the difference between “guiding” and “driving”?

“Guiding” means that the motion is geometrically defined and mechanically supported. A guide will limit the degrees of freedom and ensure a movement is executed “cleanly” along the desired axis. By contrast, “driving” refers to the active generation of motion. In other words, it describes the application of force or torque to accelerate, move and position a mass.

In a nutshell, a linear guide is primarily responsible for guiding and supporting a movement, while a linear drive actually generates the movement. These two elements are separate components in linear technology.

What types of linear guide are available?

The following types of linear guide are available:
  • Roller guide: In a roller guide, the carriage moves on rollers that run along shafts. Steel rods or bars are used as the shafts and provide the running surface for the carriage. Roller guides exhibit excellent load-carrying capacity and low friction. They are used for a wide range of applications in mechanical engineering, particularly where long travel distances are involved and a high degree of accuracy is required for guidance and positioning.

  • Recirculating ball-bearing guide: In a recirculating ball-bearing guide, the carriage moves along a profiled rail on a slide that is mounted on ball bearings. The rolling elements (usually balls) run along a line between the rail and slide. At the end of the rail, they are redirected and returned along a second conduit. Thanks to its high precision and load-carrying capacity, this type of guide is used to move heavy measurement instruments, for example.

  • T-slot slider: In a T-slot slider, the groove of the support profile is used as the guide for the carriage. This ensures the carriage, which runs on a sliding shoe and does not require lubricants, cannot deviate from its trajectory. T-slot sliders are usually used for moving light loads or when an economical solution is required. 
     
  • Ball-bearing guide bush: In a T-slot slider, the groove of the support profile is used as the guide for the carriage. This ensures the carriage, which runs on a sliding shoe and does not require lubricants, cannot deviate from its trajectory. T-slot sliders are usually used for moving light loads or when an economical solution is required 

  • C-rail guide: In a C-rail system, the C-shaped carriage moves on rollers that run along a guiding shaft in a C-shaped support profile. The principle is similar to that used on drawer rails.

What are the key considerations when choosing the right linear guide?

Which is the best linear guide for a particular task depends primarily on the motion profile and the circumstances. When deciding on the most suitable linear guide, it’s important to consider factors such as load, speed, precision, travel distance, environmental conditions (humidity, dust, temperature) and installation requirements (rigidity and compensating for inaccuracies during assembly).

For example, profile rails offer more stability for heavy loads. By contrast, roller guides are usually better able to cope with dirty environments but have a lower power density. When making a decision, it is also equally important to compare roller and ball bearings and their arrangement (criss-crossed or C-shaped), and to factor in the specific requirements of the application in question.


Which linear guides does item offer?

When it comes to linear technology, item offers a range of linear guides – from roller guides and T-slot sliders to C-rail systems. Ready-to-install linear guides can also be ordered and delivered in the length required. The free online tools item MotionDesigner®️ and item MotionSoft®️ are available for designing and commissioning complete linear technology solutions.
    Example sentences:
  • A linear guide facilitates the precise movement of a carriage along a set path in assembly technology.
  • In handling and positioning tasks, a linear guide is the mechanical basis for reliable, straight-line motion sequences.
  • A linear guide consists of a guide rail and a carriage.
Spanisch

Guía lineal (Femenino)

Description:

Definición

¿Qué es una guía lineal?

Una guía lineal es un elemento mecánico y un componente importante en la tecnología lineal. Es una combinación de un carril guía y un carro. Una guía lineal desplaza un componente a lo largo de una línea recta con máxima precisión y una fricción mínima. Normalmente, este movimiento lineal se consigue mediante elementos rodantes, como bolas o rodillos. Una guía lineal suele estar formada por un carril lineal y un carro. 


Es bueno saber

¿En qué se diferencia una guía lineal de un eje lineal y de un perfil guía?

Un perfil guía es la base de una guía lineal. Normalmente, un carro se desplaza a lo largo de este perfil realizando un movimiento lineal.
Los términos “guía lineal”, “sistema de guía lineal” y “guía de movimiento lineal” se refieren al conjunto formado por el perfil guía y el carro que se desplaza a lo largo de él. La guía lineal es la responsable de ejecutar el movimiento y de absorber las fuerzas que actúan durante el desplazamiento.
Un eje lineal es una unidad de movimiento completa que no solo incluye la guía, sino también un accionamiento y, con frecuencia, elementos adicionales como rodamientos, sensores de proximidad y cubiertas.

¿Qué hace una guía lineal?

Las guías lineales suelen desempeñar tres tareas principales:

  • Guiado y posicionamiento: Permiten un movimiento lineal preciso y garantizan una excelente repetibilidad, lo cual es una ventaja fundamental en secuencias de movimiento repetitivas en procesos automatizados.

  • Refuerzo y absorción de cargas: Una guía lineal absorbe las fuerzas y pares generados por la aceleración, las fuerzas del proceso y la carga transportada. Por lo tanto, la tecnología lineal ofrece la ventaja de una elevada rigidez y una gran capacidad de carga.

  • Rigidez y fiabilidad del proceso: Gracias a su rigidez y a su capacidad para reproducir el mismo movimiento de forma repetida, una guía lineal contribuye a mantener secuencias de movimiento estables. Esto es especialmente importante en tareas de manipulación y posicionamiento.

¿Cuál es la diferencia entre “guiar” y “accionar”?

“Guiar” significa que el movimiento está definido geométricamente y soportado mecánicamente. Una guía limita los grados de libertad y garantiza que el movimiento se ejecute de forma limpia y controlada a lo largo del eje deseado. Por el contrario, “accionar” se refiere a la generación activa del movimiento. En otras palabras, describe la aplicación de fuerza o par para acelerar, mover y posicionar una masa.

En pocas palabras, una guía lineal se encarga principalmente de guiar y soportar el movimiento, mientras que un accionamiento lineal genera realmente ese movimiento. Estos dos elementos son componentes independientes dentro de la tecnología lineal.

¿Qué tipos de guías lineales existen?

Los tipos de guías lineales existentes son:
  • Guía de rodillos: En una guía de rodillos, el carro se desplaza sobre rodillos que se mueven a lo largo de unos ejes. Como ejes se utilizan barras o varillas de acero que forman la superficie de rodadura para el carro. Las guías de rodillos ofrecen una excelente capacidad de carga y una fricción reducida. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones de ingeniería mecánica, especialmente cuando se requieren largas distancias de desplazamiento y un alto grado de precisión en el guiado y el posicionamiento.

  • Guía de rodamientos de bolas recirculantes: En una guía de rodamientos de bolas recirculantes, el carro se desplaza a lo largo de un raíl perfilado sobre un patín montado sobre rodamientos de bolas. Los elementos rodantes (normalmente bolas) se mueven a lo largo de una línea de rodadura entre el raíl y el patín. Al llegar al extremo del raíl, son redireccionados y regresan por un segundo conducto. Gracias a su alta precisión y gran capacidad de carga, este tipo de guía se utiliza por ejemplo para desplazar instrumentos de medición pesados.

  • Carril de deslizamiento en T: En un carril de deslizamiento en T, la ranura del perfil de soporte se utiliza como guía para el carro. Esto garantiza que el carro, que se desplaza sobre una zapata deslizante y que no requiere lubricación, no pueda desviarse de su trayectoria. Los carriles de deslizamiento en T se utilizan normalmente para mover cargas ligeras o cuando se necesita una solución económica.
     
  • Guías casquillo de bolas: En las guías casquillo de bolas, el casquillo de rodamiento de bolas se desplaza en vertical a lo largo del eje guía. Este sistema también utiliza elementos rodantes (normalmente bolas), que son redirigidos al final e introducidos de nuevo en la guía. Las guías casquillos de bolas se pueden utilizar, por ejemplo, para construir elevadores neumáticos para carros de herramientas en una línea de producción.

  • Guía de carril en C: En un sistema de carril en C, el carro en forma de C se desplaza sobre rodillos que se mueven a lo largo de un eje guía integrado en un perfil de soporte en forma de C. El principio es similar al de los rieles de un cajón.

¿Cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de elegir la guía lineal adecuada?

La elección de la mejor guía lineal para una tarea concreta depende principalmente del perfil de movimiento y de las circunstancias. A la hora de escoger la guía lineal más adecuada es importante considerar factores como la carga, la velocidad, la precisión, la distancia de desplazamiento, las condiciones ambientales (humedad, polvo, temperatura) y los requisitos de instalación (rigidez y compensación de imprecisiones durante el montaje).

Así por ejemplo, los carriles perfilados ofrecen mayor estabilidad para cargas pesadas. Por el contrario, las guías de rodillos suelen tolerar mejor los entornos sucios, pero presentan una menor densidad de potencia. A la hora de tomar una decisión, también es importante comparar los rodamientos de rodillos y de bolas y su disposición (en cruz o en forma de C), así como tener en cuenta los requisitos específicos de la aplicación en cuestión.


¿Qué guías lineales ofrece item?

En el ámbito de la tecnología lineal, item ofrece una amplia gama de guías lineales: desde guías de rodillos y carriles de deslizamiento en T hasta sistemas de carril en C. También se pueden adquirir guías lineales listas para instalar y de la longitud necesaria. Tiene a su disposición las herramientas online gratuitas item MotionDesigner®️ e item MotionSoft®️ para diseñar y poner en funcionamiento sus soluciones de tecnología lineal al completo.
    Ejemplos de uso:
  • Una guía lineal facilita el movimiento preciso de un carro a lo largo de una trayectoria definida en la tecnología de ensamblaje.
  • En tareas de manipulación y posicionamiento, una guía lineal es la base mecánica para obtener secuencias de movimiento fiables y rectilíneas.
  • Una guía lineal consta de un perfil guía y un carro.