Deutsch

Lochung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Das Höhenmaß der Lenkrolle mit Anschraubplatte ist identisch mit einer Lenkrollen mit Rückenlochung.
  • Die Lochung des Armbandes wird punktgenau durch das Durchstoßen mit dem Dorn der Schließe vorgenommen.
  • Sie entsprechen in ihren Höhenmaßen den Lenkrollen mit Rückenlochung und können auch mit den Bockrollen der jeweiligen Rollengröße kombiniert werden.
English

perforation (Neutro)

English

punching (Neutro)

Description: We're currently working on a warehousing station for plastics injection moulding shops and punching shops. It is fully automatic and conveys crates to the punching machine or injection moulding machine and back again.
    Example sentences:
  • We're currently working on a warehousing station for plastics injection moulding shops and punching shops.
  • It is fully automatic and conveys crates to the punching machine or injection moulding machine and back again.
Spanisch

perforación (Neutro)

Description: La perforación es un proceso de maquinado en el cual una herramienta cilíndrica o en forma de cono (taladro en portabrocas, cabeza de perforación en barra de perforación) ejecuta un movimiento rotativo de corte y una alimentación progresiva en la dirección del eje de rotación para producir hendiduras (perforaciones) en las piezas de trabajo sólidas. Las herramientas incluyen: Taladro espiral Avellanadores de borde doble y múltiple Taladro central con clavija de centrado Taladro de núcleo Taladro de fresado Taladro cónico para lámina Taladro escalonado De toque Los taladros espirales comprenden un eje y una pieza de corte con una geometría que está diseñada para una tarea en particular. Los taladros se distinguen por su perfil, espesor de núcleo, geometría del canal (remoción máxima de viruta en tándem con una alta resistencia a la torsión), ángulo helicoidal, triturado de la punta y ángulo de la punta. Para remover material de la red del taladro de espiral, los bordes de corte principales en la punta del taladro están conectados al borde de cincel. Varios métodos de perforación
Spanisch

punzonado (Neutro)

Chinesisch

冲压 (Neutro)

Chinesisch

穿孔 (Neutro)