Deutsch

Mechanik (Femenino)

Beschreibung:

Die Mechanik ist ein grundlegendes Teilgebiet der Physik und wichtiges Teilgebiet in der Ingenieurswissenschaft Maschinenbau. Sie beschäftigt sich mit der Bewegung von Körpern und den wirkenden Kräften. Im Maschinenbau steht die technische Mechanik im Mittelpunkt.

Die Mechanik untergliedert sich in mehrere Teilbereiche, darunter:

  • Kinematik: beschäftigt sich mit Geschwindigkeit und Beschleunigung von Körpern in Raum und Zeit
  • Dynamik: bezieht zusätzlich Masse und wirkende Kräfte ein. Sie ist in Statik (Kräfte im Gleichgewicht) und Kinetik (Kräfte nicht im Gleichgewicht) gegliedert. Untersuchungsgebiete sind Reibungslehre, Schwingungslehre und Stoßmechanik.
  • Mechanik starrer Körper
  • Kontinuumsmechanik mit Elastizitäts- und Plastizitätstheorie
  • Festigkeitslehre: widmet sich der Beanspruchung von Komponenten durch innere und äußere Belastungen
  • Fluidmechanik bei Flüssigkeiten, Gasen und Plasmen
  • Statistische Mechanik inklusive Thermodynamik
  • Maschinendynamik

Für sehr hohe Geschwindigkeiten oder sehr große Massen greift die Mechanik auf die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie zurück, bei sehr kleinen Teilchen auf die Quantenmechanik.

    Beispielsätze:
  • Eine Stoßstelle der Welle würde die empfindliche Kugelmechanik zerstören.
  • Die Spannmechanik ist so gestaltet, dass bei Rechtsdrehung der Riemen gespannt wird.
  • Die Punkte, an denen Stäbe aufeinandertreffen, werden in der Mechanik Knoten genannt.
English

mechanical system (Neutro)

Description: In contrast to mechanical systems, the encoded chip is extremely tamper-proof. Micro-electro-mechanical systems (MEMS) are made of silicon and are becoming increasingly important. As the simplification of a system, the centre-of-mass law has significant benefits when performing calculations for mechanical systems.
    Example sentences:
  • In contrast to mechanical systems, the encoded chip is extremely tamper-proof.
  • Micro-electro-mechanical systems (MEMS) are made of silicon and are becoming increasingly important.
  • As the simplification of a system, the centre-of-mass law has significant benefits when performing calculations for mechanical systems.
English

mechanics (Neutro)

Description: Mechanics is an area of physics and a key area of Mechanical engineering. It is concerned with the movement of physical bodies and related forces. Technical mechanics is the core element of mechanical engineering. Mechanics can be subdivided into several smaller fields, including: Kinematics, which is concerned with the speed and Acceleration of physical bodies in space and time Dynamics, which is additionally concerned with mass and related forces. This area is further subdivided into statics (forces in Equilibrium) and kinetics (forces out of equilibrium). Areas of investigation include tribology, theory of oscillations and impact mechanics. The mechanics of rigid bodies Continuum mechanics, including the theories of elasticity and plasticity Strength of materials, which is concerned with the stresses in components caused by internal and external forces and loads Fluid mechanics for liquids, gases and plasmas Statistical mechanics, including thermodynamics Machine dynamics In the case of very high speeds and very large masses, mechanics utilises the general and special theory of relativity, while in the case of very small particles it uses quantum mechanics.
    Example sentences:
  • A shaft butt joint would destroy the sensitive ball bearing mechanics.
  • The tensioning mechanics are designed so that turning clockwise tightens the belt.
  • The drive mechanics are designed so that turning to the right tightens the belt.
Spanisch

mecánica (Neutro)

Description: La mecánica es un área de la física y un área clave de la ingeniería mecánica. Trata con el movimiento de los cuerpos físicos y las fuerzas relacionadas. La mecánica técnica es el elemento central de la ingeniería mecánica. La mecánica se puede subdividir en varios campos más pequeños, incluso: Cinemática, la cual trata sobre la velocidad y la aceleración de los cuerpos físicos en el espacio y el tiempo Dinámica, la cual trata adicionalmente sobre la masa y las fuerzas relacionadas. Esta área se subdivide posteriormente en estática (fuerzas en equilibrio) y cinética (fuerzas fuera de equilibrio). Las áreas de investigación incluyen la tribología, la teoría de oscilaciones y la mecánica de impactos. La mecánica de cuerpos rígidos Mecánica de medios continuos, incluso la teoría de elasticidad y plasticidad Resistencia de materiales, la cual trata sobre los esfuerzos en componentes causados por las cargas y las fuerzas internas y externas. Mecánica de fluidos, para líquidos, gases y plasmas Mecánica estadística, incluso la termodinámica Dinámica de máquinas En el caso de las velocidades muy altas y las masas muy grandes, la mecánica utiliza la teoría general y especial de la relatividad, mientras que en el caso de las partículas muy pequeñas, usa la mecánica cuántica.
Spanisch

sistema mecánico (Neutro)

Chinesisch

力学

Description:

力学是一个物理学领域,也是机械工程学的一个关键领域,主要研究物体运动及相关力。技术力学是机械工程的核心要素。

力学包括以下细分领域:

运动学,主要研究物体在空间和时间中的速度和加速度

动力学,主要研究质量与相关力。这一领域又可分为静力学(平衡力)和运动力学(非平衡力)。研究领域包括摩擦学、振荡理论和冲击动力学。

刚体力学

连续介质力学,包括弹性及塑性理论

材料力学,研究材料组分在内力、外力和荷载作用下产生的应力

流体力学,研究液体、气体和等离子体

统计力学,包括热力学

机械动力学

力学利用广义相对论和狭义相对论来研究超高速度和超大质量的案例,在研究极小颗粒时,则采用量子力学。

Chinesisch

力学

Description:

力学是一个物理学领域,也是机械工程学的一个关键领域,主要研究物体运动及相关力。技术力学是机械工程的核心要素。

力学包括以下细分领域:

运动学,主要研究物体在空间和时间中的速度和加速度

动力学,主要研究质量与相关力。这一领域又可分为静力学(平衡力)和运动力学(非平衡力)。研究领域包括摩擦学、振荡理论和冲击动力学。

刚体力学

连续介质力学,包括弹性及塑性理论

材料力学,研究材料组分在内力、外力和荷载作用下产生的应力

流体力学,研究液体、气体和等离子体

统计力学,包括热力学

机械动力学

力学利用广义相对论和狭义相对论来研究超高速度和超大质量的案例,在研究极小颗粒时,则采用量子力学。

Chinesisch

技工 (Neutro)

Chinesisch

机械系统 (Neutro)