Deutsch

Messkette (Femenino)

Beschreibung:

Die Messkette beschreibt die Verarbeitung des zu messenden Wertes vom Sensor bis zur Weiterverarbeitung.

Beispiel einer Messkette für eine nicht elektrische Eingangsgröße: Ein nicht elektrisches Signal bildet das Eingangssignal, welches durch einen Sensor aufgenommen und in ein elektrisches Signal umgewandelt wird. Je nach Sensor wird schon bei der Messung ein elektrisches Signal geliefert oder aber eine Ausleseelektronik übernimmt diesen Part. In der Aufarbeitung (Konditionierung) wird das Signal in einen Spannungsbereich gewandelt, der in den folgenden Kettengliedern weiterverarbeitet und mittels A/D-Wandler in ein digitales Signal überführt wird. Nach einer Einspeisung in einen PC oder Mikroprozessor können diese das Signal visuell darstellen.

    Beispielsätze:
  • Die Messkette beschreibt die Verarbeitung des zu messenden Wertes vom Sensor bis zur Weiterverarbeitung.
English

measurement sequence (Neutro)

Description: A measurement sequence describes how the value to be measured is processed, from the Sensor to further processing. Here is an example of a measurement sequence for a non-electrical input quantity: A non-electrical signal forms the input signal, which is received by a Sensor and converted into an electrical signal. Depending on the sensor, an electrical signal is generated at the time of measurement or an electronic read-out device assumes this task. During conditioning, the signal is converted into a voltage range that undergoes further processing in the following steps in the sequence and is converted into a digital signal by an A/D converter. Once this data has been fed into a computer or microprocessor, the signal can be displayed visually.
    Example sentences:
  • A measurement sequence describes how the value to be measured is processed, from the sensor to further processing.
English

measuring chain (Neutro)

English

measuring sequence (Neutro)

Spanisch

cadena de medición (Neutro)

Spanisch

secuencia de medición (Neutro)

Description: Una secuencia de medición describe cómo el valor a ser medido es procesado, desde el sensor hasta un procesamiento posterior. Este es un ejemplo de una secuencia de medición para una cantidad de entrada no eléctrica: Una señal no eléctrica forma una señal de entrada, la cual es recibida por un sensor y convertida en una señal eléctrica. Dependiendo del sensor, una señal eléctrica se genera en el momento de la medición o un dispositivo de lectura electrónico asume esta tarea. Durante el acondicionamiento, la señal es convertida en un rango de voltaje que es sometido a un procesamiento posterior en los siguientes pasos en la secuencia y es convertido en una señal digital por un convertidor A/D. Una vez que estos datos se ingresan en una computadora o microprocesador, la señal puede ser mostrada visualmente. Secuencia de medición de una señal de entrada no eléctrica
Chinesisch

测量序列

Description:

测量序列描述了如何对被测值进行测量(从传感器到进一步处理)的过程。

下面是关于一个非电输入量的测量序列的例子:一个非电信号构成输入信号,由一个传感器接收并转换成电信号。传感器在测量时产生电信号,或电子读出装置在测量时产生电信号。调节期间,该信号被转换成一个电压范围并在后续步骤中进行进一步的处理,由一个模数转换器转换成数字信号。一旦该数据被送入一个计算机或微处理器,就可以观测到此信号。

非电输入信号的测量序列

Chinesisch

测量序列

Description:

测量序列描述了如何对被测值进行测量(从传感器到进一步处理)的过程。

下面是关于一个非电输入量的测量序列的例子:一个非电信号构成输入信号,由一个传感器接收并转换成电信号。传感器在测量时产生电信号,或电子读出装置在测量时产生电信号。调节期间,该信号被转换成一个电压范围并在后续步骤中进行进一步的处理,由一个模数转换器转换成数字信号。一旦该数据被送入一个计算机或微处理器,就可以观测到此信号。

非电输入信号的测量序列

Chinesisch

测量顺序 (Neutro)