Deutsch

mischen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Das Arbeitsplatzsystem muss ergonomischen Anforderungen entsprechen.
  • Die Durchführung der Inventur orientiert sich an ökonomischen Grundsätzen.
  • Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung.
English

blend (Verbo)

Description: Blendung, Flimmern und große Helligkeitsunterschiede müssen vermieden werden. Beide Seiten besitzen einen Stromanschluss und eine blendfreie Arbeitsleuchte. Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.
    Example sentences:
  • Blendung, Flimmern und große Helligkeitsunterschiede müssen vermieden werden.
  • Beide Seiten besitzen einen Stromanschluss und eine blendfreie Arbeitsleuchte.
  • Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.
English

merge (Verbo)

Description: An electrically conductive connection/short circuit between the input channels of an emergency stop module. Compared to other welding processes, submerged arc welding exhibits high thermal efficiency. Popular welding methods include manual metal arc welding, TIG welding, MAG/MIG welding and submerged arc welding.
    Example sentences:
  • An electrically conductive connection/short circuit between the input channels of an emergency stop module.
  • Compared to other welding processes, submerged arc welding exhibits high thermal efficiency.
  • Popular welding methods include manual metal arc welding, TIG welding, MAG/MIG welding and submerged arc welding.
English

mix (Verbo)

Description: A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp. Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas. Dissolved, mixed-in plastic hardens on the bubbles of the support foam.
    Example sentences:
  • A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.
  • Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.
  • Dissolved, mixed-in plastic hardens on the bubbles of the support foam.
Spanisch

mezclar (Verbo)

Spanisch

unir (Verbo)

Chinesisch

合并 (Verbo)

Chinesisch

混合 (Verbo)