Deutsch

Mischung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Treibmittel wird schmelzflüssigem Ausgangsmaterial für eine treibfähige Mischung beigemischt.
  • Die Profilrohre des Wagens sind aus KH-Material, einer umweltfreundlichen, sehr stabilen Kunststoff-Holz-Mischung.
  • Zum sicheren Einsetzen der Dichtungen wird empfohlen, diese mit einer Mischung aus Wasser und Spülmittel zu benetzen.
English

blend (Neutro)

Description: Blendung, Flimmern und große Helligkeitsunterschiede müssen vermieden werden. Beide Seiten besitzen einen Stromanschluss und eine blendfreie Arbeitsleuchte. Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.
    Example sentences:
  • Blendung, Flimmern und große Helligkeitsunterschiede müssen vermieden werden.
  • Beide Seiten besitzen einen Stromanschluss und eine blendfreie Arbeitsleuchte.
  • Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.
English

mix (Neutro)

Description: A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp. Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas. Dissolved, mixed-in plastic hardens on the bubbles of the support foam.
    Example sentences:
  • Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.
  • A blowing agent is added to a molten starting material to create an expandable mixture.
  • When it is reheated, the blowing agent expands and creates bubbles, the structure is fixed as the mixture cools.
  • A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.
  • Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.
  • Dissolved, mixed-in plastic hardens on the bubbles of the support foam.
English

mixture (Neutro)

Description: Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas. A blowing agent is added to a molten starting material to create an expandable mixture. When it is reheated, the blowing agent expands and creates bubbles, the structure is fixed as the mixture cools.
    Example sentences:
  • Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.
  • A blowing agent is added to a molten starting material to create an expandable mixture.
  • When it is reheated, the blowing agent expands and creates bubbles, the structure is fixed as the mixture cools.
  • Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.
Spanisch

mezcla (Neutro)

Chinesisch

混合 (Neutro)