Deutsch

Niederhubwagen (Masculino)

Beschreibung:

Der Niederhubwagen gehört zu den motorisch betriebenen Flurförderzeugen. Er dient zum Transport von Paletten sowie zum Be- und Entladen von Lkw. Niederhubwagen können vier oder fünf Räder haben

Niederhubwagen werden in drei Ausführungen verwendet:

  • Deichselgeführte Niederhubwagen im Mitgängerbetrieb eignen sich für Transportarbeiten in beengten Räumen oder bei kurzen Transportwegen. Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt.
  • Schnell fahrende Niederhubwagen mit seitlichem Sitz können auf langen Transportwegen eingesetzt werden.
  • Niederhubwagen mit Standplattform werden vor allem bei wechselnden Einsatzbereichen verwendet.

Mit Niederhubwagen können Lasten zwischen einer und drei Tonnen transportiert werden.

    Beispielsätze:
  • Der Niederhubwagen gehört zu den motorisch betriebenen Flurförderzeugen.
  • Mit Niederhubwagen können Lasten zwischen einer und drei Tonnen transportiert werden.
  • Niederhubwagen mit Standplattform werden vor allem bei wechselnden Einsatzbereichen verwendet.
English

low-lift pallet truck (Neutro)

Description: Low-lift pallet trucks come under the category of motorized floor conveyors. They are used to transport pallets and to load/unload trucks. Low-lift pallet trucks can have four or five wheels. Two of these wheels are housed in the wheel arms, which also serve as the forks of the pallet truck. One wheel is powered and is also used for steering and braking. Low-lift pallet trucks are available in three designs: Tiller-operated low-lift pallet trucks that users walk behind or alongside are suitable for transportation in confined spaces or over short distances. They can travel at speeds of up to six kilometres per hour. Fast low-lift pallet trucks with a side seat can be used for long transport routes. Low-lift pallet trucks with a standing platform are used primarily when working between different areas. Low-lift pallet trucks can be used to transport loads weighing between one and three metric tons.
    Example sentences:
  • Low-lift pallet trucks come under the category of motorized floor conveyors.
  • Low-lift pallet trucks can be used to transport loads weighing between one and three metric tons.
  • Low-lift pallet trucks with a standing platform are used primarily when working between different areas.
English

low-lift platform truck (Neutro)

Spanisch

Carretillas de palet de baja altura

Description:

Las carretillas de palet de baja altura entran en la categoría de motorizados. Se usan para transportar palets, y para cargar y descargar camiones. Las carretillas de palet de baja altura cuentan con cuatro o cinco ruedas. Dos de estas ruedas están alojadas en los brazos de ruedas, que también sirven como horquillas de la carretilla de palet. Una rueda es propulsada y también se usa para la dirección y el frenado.

Las carretillas de palet de baja altura están disponibles en tres diseños:

Carretillas de palet de baja altura operadas por timón en las que el usuario camina detrás de ellas o a un lado, son adecuadas para el transporte en espacios confinados o en distancias cortas. Pueden viajar a velocidades de hasta seis kilómetros por hora.

Se pueden usar carretillas de palet de baja altura rápidas con un asiento lateral para las rutas de transporte largas.

Las carretillas de palet de baja altura con una plataforma para pararse se usan principalmente cuando se trabaja en áreas diferentes.

Las carretillas de palet de baja altura se pueden usar para transportar cargas con pesos de entre una y tres toneladas.

Spanisch

Carretillas de palet de baja altura

Description:

Las carretillas de palet de baja altura entran en la categoría de motorizados. Se usan para transportar palets, y para cargar y descargar camiones. Las carretillas de palet de baja altura cuentan con cuatro o cinco ruedas. Dos de estas ruedas están alojadas en los brazos de ruedas, que también sirven como horquillas de la carretilla de palet. Una rueda es propulsada y también se usa para la dirección y el frenado.

Las carretillas de palet de baja altura están disponibles en tres diseños:

Carretillas de palet de baja altura operadas por timón en las que el usuario camina detrás de ellas o a un lado, son adecuadas para el transporte en espacios confinados o en distancias cortas. Pueden viajar a velocidades de hasta seis kilómetros por hora.

Se pueden usar carretillas de palet de baja altura rápidas con un asiento lateral para las rutas de transporte largas.

Las carretillas de palet de baja altura con una plataforma para pararse se usan principalmente cuando se trabaja en áreas diferentes.

Las carretillas de palet de baja altura se pueden usar para transportar cargas con pesos de entre una y tres toneladas.

Chinesisch

低升程托盘车

Description:

低升程托盘车属于机动地面输送机的范畴。它们主要用来运输托盘和装卸卡车。低升程托盘车可以有四个或五个轮子。这些轮子中有 2 个被安置在轮臂中,作用类似于托盘车的叉臂。另外一个轮子是提供动力的,也用于控制转向和制动。

低升程托盘车有以下三个可行设计:

舵柄操作的托盘搬运车:使用者行走于后面或旁边,此搬运车适合于在狭窄空间内或短距离内运输。它们的运输速度最高可达每小时六公里。

配有侧座的快速低升程托盘车可用于长途输运。

在不同工位间切换作业时,常使用配有站立平台的低升程托盘车。

低升程托盘车的负载范围介于一到三吨之间。

Chinesisch

低升程托盘车

Description:

低升程托盘车属于机动地面输送机的范畴。它们主要用来运输托盘和装卸卡车。低升程托盘车可以有四个或五个轮子。这些轮子中有 2 个被安置在轮臂中,作用类似于托盘车的叉臂。另外一个轮子是提供动力的,也用于控制转向和制动。

低升程托盘车有以下三个可行设计:

舵柄操作的托盘搬运车:使用者行走于后面或旁边,此搬运车适合于在狭窄空间内或短距离内运输。它们的运输速度最高可达每小时六公里。

配有侧座的快速低升程托盘车可用于长途输运。

在不同工位间切换作业时,常使用配有站立平台的低升程托盘车。

低升程托盘车的负载范围介于一到三吨之间。

Chinesisch

低升降托盘车 (Neutro)