Deutsch

P-Regler (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Allerdings bleibt die Eigenart des P-Reglers, eine Regelabweichung nicht vollständig ausregeln zu können, bestehen.
  • Der P-Regler reagiert auf eine aufkommende Regelabweichung unmittelbar, kann jedoch nur mit seinem Proportionalitätsbeiwert arbeiten.
  • Ein P-Regler ist ein Übertragungsglied in der Regelungstechnik, bei dem sich der Ausgangswert (Stellgröße y) proportional zur Regeldifferenz e verändert.
English

P controller (Neutro)

Description: Like a P controller, however, it is unable to fully correct a control error. The P controller responds directly to a control error but can only work with its proportionality coefficient. A P controller is a transfer element in a closed-loop control system where the output value (manipulated variable y) changes proportionally to the control deviation e.
    Example sentences:
  • Like a P controller, however, it is unable to fully correct a control error.
  • The P controller responds directly to a control error but can only work with its proportionality coefficient.
  • A P controller is a transfer element in a closed-loop control system where the output value (manipulated variable y) changes proportionally to the control deviation e.
English

proportional controller (Neutro)

Spanisch

controlador P (Neutro)

Chinesisch

比例控制器 (Neutro)