Deutsch

Produktionsfluss (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Gibt es keine Karte mehr, um einen Produktionsfluss anzuwerfen, ist der One Piece Flow (OPF) erreicht.
  • Heijunka zielt auf eine weitgehende Harmonisierung des Produktionsflusses durch einen mengenmäßigen Ausgleich zur Vermeidung von Liege- und Transportzeiten.
  • Beim Pull-Prinzip diktiert nicht die Abfolge der Produktionsschritte den Prozess, sondern ein entgegengesetzt zum Produktionsfluss ablaufender Informationsfluss.
English

production flow (Neutro)

Description: Once there are no cards left to initiate a production flow, the company has achieved a one-piece flow (OPF). The two production control systems differ in terms of the direction in which the information required for production flows. Heijunka aims to achieve far-reaching harmonisation in the production flow by evening out quantities so as to eliminate waiting and movement times.
    Example sentences:
  • Once there are no cards left to initiate a production flow, the company has achieved a one-piece flow (OPF).
  • The two production control systems differ in terms of the direction in which the information required for production flows.
  • Heijunka aims to achieve far-reaching harmonisation in the production flow by evening out quantities so as to eliminate waiting and movement times.
Spanisch

flujo de producción (Neutro)

Chinesisch

生产流程 (Neutro)