Deutsch

Quadrat (Neutro)

    Beispielsätze:
  • Es können rechteckige, quadratische, vieleckige oder runde Profile gegossen werden.
  • Der Bereich in dem Produkt platziert werden kann wird mit einem roten Quadrat gekennzeichnet.
  • Mit der Methode der kleinsten Quadrate wird eine Ausgleichsgerade f durch die Punktwolke gelegt.
English

square (Neutro)

Description: In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock. Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.
    Example sentences:
  • In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
  • Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
  • The retaining places need to be removed from the adapter, but the square nut is retained.
Spanisch

cuadro (Neutro)

Chinesisch

平方 (Neutro)