Deutsch

Rampe (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Eine Treppenrampe ist eine Mischkonstruktion aus Treppe und Rampe.
  • Freigabe des Shooters durch Anfahrt der Auslösestrebe über die Rampe.
  • However, it is permissible to factor an undercut of up to 3 cm into the depth measurement of the tread in cramped conditions.
English

platform (Neutro)

Description: The TPS guard-rail system is the perfect complement to the platform system. Platform Cleats are screwed into place from above with no need for profile machining. Sides A and C represent the width of the platform, B and D the depth.
    Example sentences:
  • The TPS guard-rail system is the perfect complement to the platform system.
  • Platform Cleats are screwed into place from above with no need for profile machining.
  • Sides A and C represent the width of the platform, B and D the depth.
English

ramp (Neutro)

Description: Eine Treppenrampe ist eine Mischkonstruktion aus Treppe und Rampe. A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp. Freigabe des Shooters durch Anfahrt der Auslösestrebe über die Rampe.
    Example sentences:
  • Eine Treppenrampe ist eine Mischkonstruktion aus Treppe und Rampe.
  • A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.
  • Freigabe des Shooters durch Anfahrt der Auslösestrebe über die Rampe.
Chinesisch

平台 (Neutro)

Chinesisch

斜坡 (Neutro)