Deutsch

Referenzpunkt (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Der Endschalternocken dient der Markierung der Endlagen oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen.
  • Der eigentliche Referenzpunkt, auf den sich die bewegten Massen beziehen, liegt mittig vom Schlitten in der Ebene der Wellenmittelpunkte.
  • Der zur Berechnung mit Hilfe einer Excel-Tabelle notwendige Referenzpunkt liegt mittig vom Schlitten in der Ebene der Deckplatten-Oberfläche.
English

reference point (Neutro)

Description: Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point. The cam reaching the Proximity Switch signals the electrical terminal position and/or the reference point of the unit on the Timing Belt. The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.
    Example sentences:
  • Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point.
  • The cam reaching the Proximity Switch signals the electrical terminal position and/or the reference point of the unit on the Timing Belt.
  • The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.
Chinesisch

参考点 (Neutro)