Beispielsätze:
- Der niedrige Reibungswiderstand und die großzügige Dimensionierung gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- Ihr niedriger Reibungswiderstand und die großzügige Dimensionierung gewährleisten eine lange Lebensdauer.
- Der exakt definierbare Reibungswiderstand macht es einfach, Abstand sowie horizontale und vertikale Winkel zu justieren.
Example sentences:
- Force is transferred from the coupling to the drive shaft by means of frictional resistance.
- The Shaft and the hole in the coupling hub must be degreased and cleaned to ensure the frictional resistance is effective.
- If force is transferred from the coupling to the drive shaft using frictional resistance, the Coupling Half to be connected to the drive shaft must be provided with a hole the size of the shaft and then connected with the latter.