Deutsch

Reihe (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Die weitere Montagereihenfolge ist von den Gegebenheiten abhängig.
  • Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.
  • Die Baureihe XMS bietet alles, was der modulare Serienbau verlangt.
English

array (Neutro)

Description: profiles and fasteners, floor elements, fastenings for panels and a whole array of attachments. Its impressive array of accessories includes Parts Containers, tool and accessory attachment points, a Drawer Unit and lights on the Overhang for glare-free lighting. This results in very high requirements for the work bench system, which has to support an array of organisational structures, particularly continuous assembly on a production line.
    Example sentences:
  • profiles and fasteners, floor elements, fastenings for panels and a whole array of attachments.
  • Its impressive array of accessories includes Parts Containers, tool and accessory attachment points, a Drawer Unit and lights on the Overhang for glare-free lighting.
  • This results in very high requirements for the work bench system, which has to support an array of organisational structures, particularly continuous assembly on a production line.
English

progression (Neutro)

English

row (Neutro)

English

series (Neutro)

Description: There are no series-production requirements at this type of work bench. Line XMS meets all the requirements of modular series production. Line XMS meets all the requirements of modular series production.
    Example sentences:
  • There are no series-production requirements at this type of work bench.
  • Line XMS meets all the requirements of modular series production.
  • Line XMS meets all the requirements of modular series production.
English

suite (Neutro)

English

tier (Neutro)

Spanisch

fila (Neutro)

Spanisch

matriz (Neutro)

Description: Una matriz A es una estructura para acomodar elementos (por ejemplo, números) en filas m y columnas n. A continuación se presenta una estructura de muestra: $A=\left( \begin{matrix} {{A}_{11}} & {{A}_{12}} & {{A}_{13}} \\ {{A}_{21}} & {{A}_{22}} & {{A}_{23}} \\ {{A}_{31}} & {{A}_{32}} & {{A}_{33}} \\\end{matrix} \right)$ Esta forma de matriz se llama matriz $m\times n$ . Los diferentes tipos de matrices incluyen: Matriz de identidad Matriz diagonal Matriz triangular Vector En las matrices diagonales, solo la diagonal principal ( ${{A}_{11}},{{A}_{22}},{{A}_{33}},...$ ) cuenta con elementos diferentes a 0. Una matriz de identidad $I$ comparte esta estructura pero también cuenta con una característica especial en la que todos los elementos en su diagonal principal son 1. Si todos los elementos por encima o debajo de la diagonal principal en una matriz son 0, es una matriz triangular. Si una matriz está compuesta por una fila o una columna solamente, se llama vector de fila o columna (matriz). Las matrices pueden sumarse o restarse. La multiplicación, así como la transposición de una matriz, también es posible. La segunda se identifica agregando una T en superíndice a la matriz ( ${{A}^{T}}$ ). Esta operación involucra la transportación de las filas de la matriz en columnas y viceversa. Una matriz es simétrica a su contraparte transpuesta. Es asimétrica o antisimétrica respecto de la matriz transpuesta si el signo +/- es invertido, es decir, ${{A}^{T}}=-A$ . Una matriz inversa, también llamada matriz recíproca ( ${{A}^{-1}}$ ), es una matriz que corresponde a la matriz de identidad cuando se multiplica por su matriz original. Aplica la fórmula $A\cdot {{A}^{-1}}=I$ .
Spanisch

nivel (Neutro)

Spanisch

progresión (Neutro)

Spanisch

serie (Neutro)

Chinesisch

套房 (Neutro)

Chinesisch

排 (Neutro)

Chinesisch

级数 (Neutro)