Deutsch

Ringschraube (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Die Transport- und Fußplatte besitzt Gewinde zur Befestigung von Stellfüßen oder Ringschrauben.
  • Stabile Platten zum Anbringen von Stellfüßen, Rollen oder Ringschrauben an Profilkonstruktionen.
  • Stabile Befestigungsplatten zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen.
English

eye-bolt (Neutro)

English

lifting eye-bolt (Neutro)

English

ring bolt (Neutro)

Description: Sliding-Door Guide Set 8/8 is held securely in the profile groove by a spring bolt. The Base Plate/Transport Plate features a thread that can be used to connect Adjustable Feet or ring bolts. Stable plates for attaching adjustable feet, castors and ring bolts to profile structures.
    Example sentences:
  • Sliding-Door Guide Set 8/8 is held securely in the profile groove by a spring bolt.
  • The Base Plate/Transport Plate features a thread that can be used to connect Adjustable Feet or ring bolts.
  • Stable plates for attaching adjustable feet, castors and ring bolts to profile structures.
Spanisch

argolla (Neutro)

Spanisch

hoyuelo de elevación (Neutro)

Chinesisch

皮带环螺栓 (Neutro)