Deutsch

Rosette (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Bearbeitung des Flächenelements zum Einsatz des Verschlusssystems mit Rosette/Griff.
  • Bei der Variante mit integriertem Griff bildet die Rosette zugleich einen ergonomischen Handgriff.
  • In der Ausführung mit Rosette wird eine Verdrehsicherung für das Verschlusssystem im Flächenelement geschaffen und das Verschlusssystem selbst formschön abgedeckt.
English

collar (Neutro)

Description: Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The upper surface of the slide has been milled flat and features four openings for positioning collars. When the clamp collars are aligned in parallel, this indicates that the screw connections are correctly pre-tensioned.
    Example sentences:
  • Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
  • The upper surface of the slide has been milled flat and features four openings for positioning collars.
  • When the clamp collars are aligned in parallel, this indicates that the screw connections are correctly pre-tensioned.
Chinesisch

衣领 (Neutro)