Deutsch

Rückführung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Er ist ideal zur Zuführung auch kleinerer KLTs, genauso wie zur Rückführung unterschiedlicher Behälter.
  • Wichtiges Merkmal für eine Regelung ist die Rückführung der Regelgröße x an den Anfang der Regelstrecke, da nur so ein Vergleich von Soll- und Istwert möglich ist.
  • Kennzeichnend für die Regelung ist der geschlossene Wirkungsablauf, also eine Rückführung der Regelgröße x und ein Vergleich zwischen Regelgröße und Führungsgröße.
English

feedback (Neutro)

English

recirculation (Neutro)

English

recycling (Neutro)

Description: Demontage und Recycling ist die Gegenseite zur Produktion, zur Herstellung von Waren. Disassembly and recycling are the opposite of production and the manufacture of goods. In practice, they are re-usable and the material is suitable for recycling.
    Example sentences:
  • Demontage und Recycling ist die Gegenseite zur Produktion, zur Herstellung von Waren.
  • Disassembly and recycling are the opposite of production and the manufacture of goods.
  • In practice, they are re-usable and the material is suitable for recycling.
English

return (Neutro)

Description: The return height of the tool can be adjusted as required. The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position. Additional stopper can be used to adjust the return height
    Example sentences:
  • The return height of the tool can be adjusted as required.
  • The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position.
  • Additional stopper can be used to adjust the return height
Spanisch

reciclado (Neutro)

Spanisch

recirculación (Neutro)

Spanisch

retroalimentación (Neutro)

Chinesisch

再循环 (Neutro)

Chinesisch

回收 (Neutro)

Chinesisch

返回 (Neutro)