Schallabstrahlung
acoustic radiation
noise emission
Description:
Noise emission or Sound emission is the noise that occurs at a sound source. Sound emission is caused by mechanical vibrations (e.g. rotating machine tools, saws) or by flow processes in equipment (e.g. compressed air) and is emitted by these sound sources. To determine the magnitude of the sound emission, the source Strength is measured as the sound Power level in decibels (dB). To this end, the Sound pressure level is determined at specific points around the sound source. This is known as the emission level. Noise emission can also be used to calculate Noise immission at a specific location. The sound pressure level and distance to the sound source can be used to calculate the propagation of the sound pressure and its strength at a specific location.
-
Example sentences:
- Noise emission or sound emission is the noise that occurs at a sound source.
- Noise emission can also be used to calculate noise immission at a specific location.
- Sound-Insulating Material can be used to lessen the effect of noise emissions on the environment and is suitable for both complete enclosures and individual partitions.
emisión de ruido
Description:
La emisión de ruido o la emisión de sonido es el ruido que ocurre en una fuente de sonido. La emisión de sonido es causada por vibraciones mecánicas (por ejemplo, herramientas de maquinado rotativas, sierras) o por procesos de flujo en equipos (por ejemplo, aire comprimido) y son emitidas por estas fuentes de sonido. Para determinar la magnitud de las emisiones de sonido, la fuerza de la fuente es medida como el en decibeles (dB). En este sentido, el nivel de presión acústica es determinado por puntos específicos alrededor de la fuente de sonido. Esto se conoce como nivel de emisión. La emisión de ruido puede también ser usada para calcular la en una ubicación específica. El nivel de presión acústica y la distancia hasta la fuente de sonido pueden usarse para calcular la propagación de la presión acústica y su fuerza en una ubicación específica.