Beispielsätze:
- Der Schallleistungspegel Lw beschreibt die Schallemission der Schallquelle.
- Der Schallintensitätspegel I beziffert die Schallleistung, die je Flächeneinheit durch eine durchschallte Fläche tritt.
- Um die Größe der Schallemission festzustellen, wird die Quellstärke als Schallleistungspegel in dem Vergleichsmaßstab Dezibel (dB) gemessen.
Example sentences:
- The sound power level (Lw) defines the sound emission at the source of the sound.
- The sound intensity level (I) defines the sound power per unit area.
- To determine the magnitude of the sound emission, the source strength is measured as the sound power level in decibels (dB).