Deutsch

Scheinwiderstand (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Sind in einer elektrischen Schaltung Induktivitäten oder Kapazitäten vorhanden, so ergibt sich aus dem Wirkwiderstand und dem Blindwiderstand der Scheinwiderstand.
English

impedance (Neutro)

Description: Impedance (also called apparent Resistance) is the resistance of resistive (ohmic), inductive and capacitive elements when subjected to an alternating current. It defines the amplitude ratio of alternating voltage to alternating current and the phase displacement between the two. In complex alternating current theory, impedance is calculated from the sum of all real and complex values in the form $\underline{Z}=R+jX$, or from the magnitude and angle in the form$\underline{Z}=\frac{\hat{u}}{\hat{i}}{{e}^{j(\varphi u-\varphi i)}}=|Z|{{e}^{j\varphi }}$. Like resistance, impedance is measured in ohms.
    Example sentences:
  • Taking the phase angle into consideration gives the complex impedance.
  • Typical OA applications include impedance converters, summing amplifiers, level converters, integrators and differentiators.
  • Measuring bridges based on the above-mentioned design can also be used to determine impedances and reactances.
Spanisch

impedancia (Neutro)

Description: La impedancia (también llamada resistencia aparente) es la resistencia de los elementos resistivos (óhmicos), inductivos y capacitivos cuando se someten a una corriente alterna. Define la relación de amplitud entre el voltaje alterno y la corriente alterna, y la fase de desplazamiento entre ambos. En la teoría de corriente alterna compleja, la impedancia es calculada a partir de la suma de todos los valores reales y complejos en la forma de $\underline{Z}=R+jX$, o de la magnitud y el ángulo en la forma $\underline{Z}=\frac{\hat{u}}{\hat{i}}{{e}^{j(\varphi u-\varphi i)}}=|Z|{{e}^{j\varphi }}$. Al igual que la resistencia, la impedancia se mide en ohmios.
Chinesisch

阻抗 (Neutro)

Description: 阻抗 (也称为表观电阻)是指经受交流电的抵抗性(欧姆)、电感和电容元件的电阻。它定义了交流电压与交流电流的振幅比和两者之间的相位移。 在复杂的交流电理论中,阻抗由所有实际复杂值的总和来计算,公式为 $\underline{Z}=R+jX$ ,或由幅度和角度来计算,公式为$\underline{Z}=\frac{\hat{u}}{\hat{i}}{{e}^{j(\varphi u-\varphi i)}}=|Z|{{e}^{j\varphi }}$ 。和电阻相同,阻抗的单位也是欧姆。 近义词 表观电阻