Schließfalte (Gewindewalzen)
fold
Description:
All documents and lists are to be filed in an inventory folder. It can be folded into virtually any position and then locked in place. They can be folded into virtually any position and then locked in place.
-
Example sentences:
- All documents and lists are to be filed in an inventory folder.
- It can be folded into virtually any position and then locked in place.
- They can be folded into virtually any position and then locked in place.
seam
Description:
Accessories in a subtle grey fit seamlessly into this philosophy. The minimised edge radius produces seamless connections with no protruding edges. The electrode's coating protects the weld seam against atmospheric contamination, while the core rod is used as the filler material.
-
Example sentences:
- Accessories in a subtle grey fit seamlessly into this philosophy.
- The minimised edge radius produces seamless connections with no protruding edges.
- The electrode's coating protects the weld seam against atmospheric contamination, while the core rod is used as the filler material.
doblez
unión
Description:
Las uniones son un grupo principal de los procesos de producción. Las uniones juntan componentes de manera permanente y segura. Se debe distinguir entre las uniones separables que pueden ser separadas de nuevo sin causar daño y las uniones permanentes que solo pueden ser separadas destruyendo/dañando los agentes o los componentes de la unión (adherencia). Las uniones separables pueden incluir las conexiones de tornillo, los acoples y las conexiones de clavija. Las conexiones adheridas son permanentes. Las conexiones mecánicamente bloqueadas son a menudo permanentes pero también pueden diseñarse para ser separables. Los métodos de unión incluyen: Ensamble A presión Soldadura Soldadura de baja temperatura Unión adhesiva Unión por conformado primario y conformado Los diferentes tipos de conexión son los siguientes: Conexiones mecánicamente bloqueadas, las cuales se mantienen juntas por su forma (por ejemplo, remaches, pernos) Conexiones a base de fricción, las cuales se mantienen juntas mediante fuerzas de fricción, adhesión o sujeción generadas por el agente de unión (, ajuste por encogimiento) Conexiones adheridas, las cuales se mantienen juntas mediante un material y sus propiedades (, , )