Beispielsätze:
- Es wird empfohlen, diese Schraubverbindung zusätzlich mit chemischer Schraubensicherung zu versehen, um ein unbeabsichtiges Lösen zu vermeiden.
- Einfach auf die durchgesteckte Schraube aufschieben - nach dem Lösen der Schraubverbindung bleibt die Schraube sicher in der Bohrung des Flächenelements.
- Die Möglichkeit des nachträglichen Verschweißens besteht übrigens auch für bereits ausgeführte Schraubverbindungen: zur Steigerung der Belastbarkeit wie auch zum Sichern einer durch Einstellmaßnahmen gefundenen Endposition.
Example sentences:
- The dual screw connection provides additional strength.
- Slide Sets LRF 8 are fastened to the Adjuster Profile via a screw connection.
- An M6 nut can be inserted into the connection adapter to create a screw connection.