Deutsch

Schulterkugellager (Neutro)

Beschreibung:

Schulterkugellager gehören zu den Wälzlagern mit kugelförmigen Wälzkörpern. Es sind einreihige, nicht selbsthaltende Lager, denen eine Schulter des Außenrings fehlt. Das ermöglicht eine einfache Zerlegbarkeit und Montage des Lagers. Aus diesem Grund müssen die Schulterkugellager paarweise verbaut und dabei gegeneinander eingestellt werden.

Die Kugellager haben nur eine geringe Aufnahmefähigkeit für radiale und einseitig axiale Kräfte. Deshalb werden sie meist bei geringen Belastungen verwendet. Einige Bauformen sind jedoch für hohe Umdrehungszahlen ausgelegt.

Schulterkugellager werden häufig bei Lagerungen von kleinen Elektromotoren etwa in Haushaltsgeräten und in der Feinmechanik verwendet. Sie werden ausschließlich als Lager für Wellengrößen bis zu 30 Millimetern hergestellt.

English

Magneto bearing

Description:

Magneto (ball) bearings are rolling-element bearings with spherical Rolling elements. They are single-row, separable bearings that feature a missing shoulder on the outer ring. As a result, the Bearing can be taken apart and installed easily. This is also why magneto bearings must be installed in pairs and be adjusted counter to each other.

The ball bearings have only a limited capacity for accommodating radial and one-sided axial forces. Consequently, they are usually used in low-stress applications. However, some designs are configured for high speeds.

Magneto bearings are frequently used in bearing arrangements on small electric motors such, for example in domestic appliances and precision Mechanics. They are manufactured as bearings for Shaft sizes up to 30 millimetres only.

English

Magneto bearing

Description:

Magneto (ball) bearings are rolling-element bearings with spherical Rolling elements. They are single-row, separable bearings that feature a missing shoulder on the outer ring. As a result, the Bearing can be taken apart and installed easily. This is also why magneto bearings must be installed in pairs and be adjusted counter to each other.

The ball bearings have only a limited capacity for accommodating radial and one-sided axial forces. Consequently, they are usually used in low-stress applications. However, some designs are configured for high speeds.

Magneto bearings are frequently used in bearing arrangements on small electric motors such, for example in domestic appliances and precision Mechanics. They are manufactured as bearings for Shaft sizes up to 30 millimetres only.

English

separable ball bearing (Neutro)

Spanisch

Rodamiento de magneto

Description:

Los Rodamientos (baleros) de magneto son rodamientos de elemento rodante con elementos rodantes esféricos. Son rodamientos separables de una sola fila que cuentan con un reborde faltante en el anillo exterior. Como resultado, el rodamiento puede separarse e instalarse fácilmente. Es por esto que también los rodamientos de magneto deben instalarse en pares y pueden ajustarse uno contra otro.

Los baleros tienen solo una capacidad limitada para soportar fuerzas radiales y axiales de un lado. Por consiguiente, se usan usualmente en aplicaciones de bajo esfuerzo. Sin embargo, algunos diseños están configurados para altas velocidades.

Los rodamientos de magneto se usan frecuentemente en acomodos de rodamientos en motores eléctricos pequeños, por ejemplo en aparatos domésticos y en mecánica de precisión. Son fabricados como rodamientos para ejes con tamaños de hasta 30 milímetros solamente.

Spanisch

Rodamiento de magneto

Description:

Los Rodamientos (baleros) de magneto son rodamientos de elemento rodante con elementos rodantes esféricos. Son rodamientos separables de una sola fila que cuentan con un reborde faltante en el anillo exterior. Como resultado, el rodamiento puede separarse e instalarse fácilmente. Es por esto que también los rodamientos de magneto deben instalarse en pares y pueden ajustarse uno contra otro.

Los baleros tienen solo una capacidad limitada para soportar fuerzas radiales y axiales de un lado. Por consiguiente, se usan usualmente en aplicaciones de bajo esfuerzo. Sin embargo, algunos diseños están configurados para altas velocidades.

Los rodamientos de magneto se usan frecuentemente en acomodos de rodamientos en motores eléctricos pequeños, por ejemplo en aparatos domésticos y en mecánica de precisión. Son fabricados como rodamientos para ejes con tamaños de hasta 30 milímetros solamente.

Chinesisch

可分离的球轴承 (Neutro)

Chinesisch

磁电机轴承

Description:

磁电机(球型)轴承是具有球形滚动元件的滚动轴承。它们是单排分离轴承,表现出外圈无肩的特点。因此使得轴承易于拆开和安装。这也是为什么磁电机轴承必须成对安装和相对设置的原因。

球型轴承只有有限的承载轴向力和一边径向力的能力。因此它们通常在低应力情况下使用。但是一些设计也在高速情况下使用。

磁电机轴承常常被应用在小型电动机的轴承装配上,例如家用电器和精密仪器上。它们仅用于尺寸不超过 30 毫米的轴。

Chinesisch

磁电机轴承

Description:

磁电机(球型)轴承是具有球形滚动元件的滚动轴承。它们是单排分离轴承,表现出外圈无肩的特点。因此使得轴承易于拆开和安装。这也是为什么磁电机轴承必须成对安装和相对设置的原因。

球型轴承只有有限的承载轴向力和一边径向力的能力。因此它们通常在低应力情况下使用。但是一些设计也在高速情况下使用。

磁电机轴承常常被应用在小型电动机的轴承装配上,例如家用电器和精密仪器上。它们仅用于尺寸不超过 30 毫米的轴。