Schutzausrüstung
-
Beispielsätze:
- Angepasste persönliche Schutzausrüstung muss getragen werden, die Flüssigkeitsaufnahme ausreichend sein.
personal protective equipment
Description:
Personal protective equipment (PPE) must be provided to personnel when all technical and organisational measures designed to avoid hazards have been exhausted and personnel are still exposed to potential Hazard sources. Along with training, PPE is a core element of occupational health and safety. PPE is divided into three classes (depending on the potential for damage or injury). Simple PPE offers protection against minimal hazards with superficial and minor repercussions. Category II PPE offers protection against medium risks. It is the Standard protection from mechanical hazards. Category III PPE offers protection against deadly hazards and irreversible health damage. It includes equipment that protects against a fall or provides temporary protection against chemical exposure or ionising radiation. Personal protective equipment must be tailored to specific hazards.
-
Example sentences:
- Modified personal protective equipment must be worn and sufficient liquids consumed.
safety equipment
Description:
Do not alter the position of safety equipment, circumvent it or render it ineffective. Corrugated Meshes St are ideal for safety equipment which is subject to high stresses because of the very rigid steel wire they employ. When protective measures and safety equipment are in action, the real demands on the fixtures used in vehicles and equipment couldn't be clearer.
-
Example sentences:
- Do not alter the position of safety equipment, circumvent it or render it ineffective.
- Corrugated Meshes St are ideal for safety equipment which is subject to high stresses because of the very rigid steel wire they employ.
- When protective measures and safety equipment are in action, the real demands on the fixtures used in vehicles and equipment couldn't be clearer.
equipo de protección personal
Description:
El equipo de protección personal (EPP) debe ser proporcionado al personal cuando todas las medidas técnicas y organizacionales diseñadas para evitar peligros han sido agotadas y el personal aún está expuesto a fuentes de peligro potencial. Junto con la capacitación, el EPP es un elemento central para la salud y seguridad ocupacional. El EPP está dividido en tres clases (dependiendo del potencial de daño o lesión). El EPP simple ofrece protección contra peligros mínimos, con repercusiones superficiales y menores. El EPP de categoría II ofrece protección contra riesgos de mediano nivel. Es la protección estándar para los peligros mecánicos. El EPP de categoría III ofrece protección contra peligros mortales y daños a la salud irreversibles. Incluye equipos que protegen contra caídas o proporcionan protección temporal contra la exposición química o la radiación iónica. El equipo de protección personal debe ser diseñado según los peligros específicos.