Deutsch

Schwächung (Femenino)

English

attenuation (Neutro)

English

fading (Neutro)

English

reduction (Neutro)

Description: Reduction is when individual forces ${{F}_{i}}$ are combined to create a resultant ${{F}_{R}}$ (resultant Force). This collective force represents the effects of all the individual forces in the form of a force vector. It is calculated by adding together the vectors of the individual forces. Graphically, the resultant is determined by creating a parallelogram of forces. Under certain conditions, reduction can produce a resultant with a value of zero. This is the case when the external forces are in a state of Equilibrium.
    Example sentences:
  • Noise reduction is a key component of occupational health and safety.
  • Under certain conditions, reduction can produce a resultant with a value of zero.
  • The machine frame, seals for cleanliness and noise reduction and windows, doors and panelling.
English

weakening (Neutro)

Description: Subjecting Polycarbonate panels to UV light or cooling lubricants over a lengthy period can embrittle the material, weakening the safety panel.
    Example sentences:
  • Subjecting Polycarbonate panels to UV light or cooling lubricants over a lengthy period can embrittle the material, weakening the safety panel.
Spanisch

atenuación (Neutro)

Spanisch

debilitamiento (Neutro)

Spanisch

desvanecimiento (Neutro)

Spanisch

reducción (Neutro)

Description: La reducción es cuando las fuerzas individuales ${{F}_{i}}$ se combinan para crear una resultante ${{F}_{R}}$ (fuerza resultante). Esta fuerza colectiva representa los efectos de todas las fuerzas individuales en forma de un vector de fuerza. Se calcula sumando los vectores de las fuerzas individuales. Gráficamente, la resultante es determinada al crear un paralelogramo de fuerzas. Bajo ciertas circunstancias, la reducción puede producir una resultante con un valor de cero. Este es el caso cuando las fuerzas externas están en un estado de equilibrio. Paralelogramo de fuerzas para determinar la resultante
Chinesisch

减少 (Neutro)

Chinesisch

弱化 (Neutro)

Chinesisch

衰退 (Neutro)