Deutsch

schwinden (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Die CAD-Daten müssen bereits eventuelles Schwinden des Materials berücksichtigen.
  • Den Endschalter in die entsprechende Position bringen, in der Nute festsetzen, verschrauben .
  • .
  • .
  • und dann können wir mit einem entsprechenden Stück Abdeckprofil die Zuleitung abdecken und verschwinden lassen.
English

contract (Verbo)

Description: Agreed deviations are to be documented as changes to the contract. This elongations a right angles to the direction of traction is called lateral contraction. The Contractor shall draw up and supply a measurement report for test equipment.
    Example sentences:
  • Agreed deviations are to be documented as changes to the contract.
  • This elongations a right angles to the direction of traction is called lateral contraction.
  • The Contractor shall draw up and supply a measurement report for test equipment.
English

fade (Verbo)

Description: Außen- und Kerndurchmesser können mit einer Fadenkreuzabtastung gemessen werden. Individual products can be faded out by right-clicking on them and selecting the appropriate menu item under Part Options. Bei einer rein translatorischen Bewegung sind alle Bewegungspfade parallel zueinander.
    Example sentences:
  • Außen- und Kerndurchmesser können mit einer Fadenkreuzabtastung gemessen werden.
  • Individual products can be faded out by right-clicking on them and selecting the appropriate menu item under Part Options.
  • Bei einer rein translatorischen Bewegung sind alle Bewegungspfade parallel zueinander.
English

shrink (Verbo)

Description: The CAD data must factor in possible material shrinkage. These guide the torque via shrink discs or spline shaft profiles to the wheelshaft. Casting technology often involves the use of two-piece 'expendable moulds' that are based on models and designed to take material shrinkage and machining allowances into account.
    Example sentences:
  • The CAD data must factor in possible material shrinkage.
  • These guide the torque via shrink discs or spline shaft profiles to the wheelshaft.
  • Casting technology often involves the use of two-piece 'expendable moulds' that are based on models and designed to take material shrinkage and machining allowances into account.
Spanisch

contraer (Verbo)

Spanisch

desvanecer (Verbo)

Spanisch

encoger (Verbo)

Chinesisch

收缩 (Verbo)

Chinesisch

褪色 (Verbo)