Deutsch

schwingen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Zähe Werkstoffe ermöglichen ein geringes Durchschwingen, weil sie viel Energie aufnehmen.
  • Auch eine sich in einem U-Rohr befindliche Flüssigkeit kann gedämpft hin und her schwingen.
  • Die Viskosität des schwingenden Mediums hat dabei einen großen Einfluss auf die Stärke der Dämpfung.
English

hunt (Verbo)

Description: Bei der Strommessung wird über einen eingebauten, sehr kleinen Messwiderstand (Shunt) eine Spannung abgegriffen. During current measurement, a voltage is picked off via a very small built-in shunt. Dieser zweiteilige Rahmen wird jeweils an den Durchgangsbohrungen der Oberseite des Schubladenschranks und an der Tischunterseite verschraubt.
    Example sentences:
  • Bei der Strommessung wird über einen eingebauten, sehr kleinen Messwiderstand (Shunt) eine Spannung abgegriffen.
  • During current measurement, a voltage is picked off via a very small built-in shunt.
  • Dieser zweiteilige Rahmen wird jeweils an den Durchgangsbohrungen der Oberseite des Schubladenschranks und an der Tischunterseite verschraubt.
English

oscillate (Verbo)

Description: Unwanted regenerative effects can cause the workpiece to oscillate, leading to an uneven finish. In this case, the actual value oscillates around the setpoint value, because the manipulated variable jumps to '1' if it falls below a certain value and to '0' if it exceeds the upper limit value. Pendulum oscillation occurs when a body is displaced and accelerates towards its position of origin due to gravitational acceleration , with the result that it oscillates, or swings, around its position of rest.
    Example sentences:
  • Unwanted regenerative effects can cause the workpiece to oscillate, leading to an uneven finish.
  • In this case, the actual value oscillates around the setpoint value, because the manipulated variable jumps to '1' if it falls below a certain value and to '0' if it exceeds the upper limit value.
  • Pendulum oscillation occurs when a body is displaced and accelerates towards its position of origin due to gravitational acceleration , with the result that it oscillates, or swings, around its position of rest.
English

pulse (Neutro)

Description: In an ideal impulse scenario, the momentum before the impulse is equal to after the impulse. Der Impulserhaltungssatz definiert die Konstanz des Gesamtimpulses in einem abgeschlossenen System. CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.
    Example sentences:
  • In an ideal impulse scenario, the momentum before the impulse is equal to after the impulse.
  • Der Impulserhaltungssatz definiert die Konstanz des Gesamtimpulses in einem abgeschlossenen System.
  • CO2 lasers (pulsed) for separating and joining as well as continuous for removal and surface treatment.
English

swing (Neutro)

Description: Tough materials absorb a great deal of energy, which results in a small swing amplitude. A liquid in a U-shaped pipe can also swing back and forth in damped oscillation. Magnetic Catch X is used primarily to keep swing and sliding doors shut.
    Example sentences:
  • Pendulum oscillation occurs when a body is displaced and accelerates towards its position of origin due to gravitational acceleration , with the result that it oscillates, or swings, around its position of rest.
  • Tough materials absorb a great deal of energy, which results in a small swing amplitude.
  • A liquid in a U-shaped pipe can also swing back and forth in damped oscillation.
  • Magnetic Catch X is used primarily to keep swing and sliding doors shut.
English

vibrate (Verbo)

Spanisch

columpiar (Neutro)

Spanisch

oscilar (Verbo)

Spanisch

perseguir (Verbo)

Spanisch

pulso (Neutro)

Spanisch

vibrar (Verbo)

Chinesisch

使振动 (Verbo)

Chinesisch

使振荡 (Verbo)

Chinesisch

搜寻 (Verbo)

Chinesisch

摇摆 (Neutro)

Chinesisch

脉冲 (Neutro)