Deutsch

Stabvertauschungsverfahren (Neutro)

Beschreibung:

Das Stabvertauschungsverfahren dient zur Vereinfachung komplexer Stabwerke und erlaubt einen Austausch der Stäbe innerhalb des Stabwerkes. Komplexe Stabwerke zeichnen sich durch Knoten mit mehr als drei Stäben aus oder - zweidimensional betrachtet - durch Knoten, in denen mehr als zwei Stäbe zusammentreffen.

An diesen Knoten werden nacheinander so viele Stäbe entfernt, bis nur noch drei bzw. zwei Stäbe aufeinandertreffen. Unter Anwendung der Knotenschnittverfahren lassen sich die Stabkräfte nun berechnen. Die entfernten Stäbe werden als Vertauschungsstäbe bezeichnet und an geeigneter Stelle als Ersatzstäbe im Stabwerk wieder eingeführt.

Anwendung findet das Stabvertauschungsverfahren z. B. auch bei der Ermittlung der Stabilität eines Systems. Ergibt die Kraft im Vertauschungsstab einen unendlichen Wert, so liegt ein labiles Stabwerk vor.

English

Henneberg method (Neutro)

English

Henneberg's method

Description:

Henneberg's method is used to simplify complex trusses and enables members (bars) within the Truss to be substituted. Complex trusses have joints with more than three members or - viewed two-dimensionally - joints where more than two members meet.

Members are removed in from these joints one after the other until only three or two members meet. It is now possible to calculate the member forces by applying the Method of joints. The members that have been removed are replaced by adding substitute members at other suitable locations in the truss.

Henneberg's method is also used, for example, when determining a system's stability. If the Force at a member that has been removed produces an infinite value, the truss is unstable.

English

Henneberg's method

Description:

Henneberg's method is used to simplify complex trusses and enables members (bars) within the Truss to be substituted. Complex trusses have joints with more than three members or - viewed two-dimensionally - joints where more than two members meet.

Members are removed in from these joints one after the other until only three or two members meet. It is now possible to calculate the member forces by applying the Method of joints. The members that have been removed are replaced by adding substitute members at other suitable locations in the truss.

Henneberg's method is also used, for example, when determining a system's stability. If the Force at a member that has been removed produces an infinite value, the truss is unstable.

English

replacement bar method (Neutro)

Spanisch

método de barra de reemplazo (Neutro)

Spanisch

Método de Henneberg

Description:

El método de Henneberg se usa para simplificar armaduras complejas y permite sustituir a miembros (barras) de la armadura. Las armaduras complejas tienen nudos con más de tres miembros o, vistas bidimensionalmente, nudos donde se unen más de dos miembros.

Los miembros son removidos de estos nudos uno tras otro hasta que solo se unen tres o dos miembros. Ahora es posible calcular las fuerzas de los miembros aplicando el método de los nudos. Los miembros que han sido removidos son reemplazados por miembros sustitutos en ubicaciones más adecuadas en la armadura.

El método de Henneberg también se usa, por ejemplo, cuando se determina una estabilidad del sistema. Si la fuerza en un miembro que ha sido removido produce un valor infinito, la armadura es inestable.

Spanisch

Método de Henneberg

Description:

El método de Henneberg se usa para simplificar armaduras complejas y permite sustituir a miembros (barras) de la armadura. Las armaduras complejas tienen nudos con más de tres miembros o, vistas bidimensionalmente, nudos donde se unen más de dos miembros.

Los miembros son removidos de estos nudos uno tras otro hasta que solo se unen tres o dos miembros. Ahora es posible calcular las fuerzas de los miembros aplicando el método de los nudos. Los miembros que han sido removidos son reemplazados por miembros sustitutos en ubicaciones más adecuadas en la armadura.

El método de Henneberg también se usa, por ejemplo, cuando se determina una estabilidad del sistema. Si la fuerza en un miembro que ha sido removido produce un valor infinito, la armadura es inestable.

Spanisch

método Henneberg (Neutro)

Chinesisch

亨尼勃格方法

Description:

亨尼勃格方法可以简化复杂桁架,替换桁架的部分杆件(杆)。复杂桁架中存在大于三个杆件组成的节点,或者说从二维空间来看存在大于两个杆件组成。

将节点处的杆件依次移开,当节点处只剩下两个或三个杆件时就可使用节点法来计算杆力。移开的杆件将以替换杆的形式放置在桁架的合适位置。

例如亨尼勃格方法也可以在确定系统稳定性时应用。如果被移开的杆力无穷大,那么该桁架处于不稳定状态。

Chinesisch

亨尼勃格方法

Description:

亨尼勃格方法可以简化复杂桁架,替换桁架的部分杆件(杆)。复杂桁架中存在大于三个杆件组成的节点,或者说从二维空间来看存在大于两个杆件组成。

将节点处的杆件依次移开,当节点处只剩下两个或三个杆件时就可使用节点法来计算杆力。移开的杆件将以替换杆的形式放置在桁架的合适位置。

例如亨尼勃格方法也可以在确定系统稳定性时应用。如果被移开的杆力无穷大,那么该桁架处于不稳定状态。

Chinesisch

重置杆法 (Neutro)