Deutsch

Stapler (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Gegengewichtsstapler gehören zu den motorisierten Flurförderzeugen.
  • Die Stapler können mit zahlreichen Lastaufnahmemitteln ausgerüstet werden.
  • Manche Portalstapler verfügen über zwei Motoren auf den seitlichen Trägern.
English

forklift (Neutro)

Description: This includes all battery-operated devices, such as motor vehicles, forklift trucks, tools and household appliances. Depending on the type of storage and goods, the process of putting goods into storage can be manual, semi-automatic (e.g. with shuttles or forklifts) or fully automatic using conveying systems. For example, when transporting a frame on a forklift that picks up the frame by its horizontal profiles.
    Example sentences:
  • This includes all battery-operated devices, such as motor vehicles, forklift trucks, tools and household appliances.
  • with shuttles or forklifts) or fully automatic using conveying systems.
  • For example, when transporting a frame on a forklift that picks up the frame by its horizontal profiles.
English

high-lift truck (Neutro)

English

stacker (Neutro)

Description: Some portal stackers have two engines on the side supports.
    Example sentences:
  • Some portal stackers have two engines on the side supports.
Spanisch

apilador (Neutro)

Spanisch

montacargas (Neutro)

Description: Los montacargas son motorizados. Se usan predominantemente en bodegas donde puede haber suficiente espacio para permitir maniobras. Sus brazos de soporte fijos con ruedas están lo suficientemente espaciados para permitir que los verticales de la horquilla puedan bajarse al suelo entre ellos. Los brazos de soporte también se conocen como balancines. Los artículos son movidos por una horquilla fija en un sin inclinación. Como los brazos de soporte sobresalen a ambos lados de la carga, el centro de gravedad está adentro de la huella del vehículo. Las ruedas frontales usualmente no son propulsadas ni se pueden dirigir. Solo se pueden acomodar cargas que entren dentro de los balancines. Esto aplica a europalets cuando están colocados hacia el frente del camión, pero no de costado.
Spanisch

montacargas de alto alcance (Neutro)

Chinesisch

叉式升降机 (Neutro)

Chinesisch

堆垛机 (Neutro)

Chinesisch

高举升车 (Neutro)