Deutsch

Stellgröße (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Aus der Reaktion der Regelstrecke auf die Änderung der Stellgröße können die Parameter der Regelstrecke ermittelt werden.
  • Die Regelkennlinie beschreibt den grafisch dargestellten Zusammenhang, der zwischen Regelgröße x und Stellgröße y besteht.
  • Auf Basis einer Übertragungsfunktion bestimmt der Regler die Steuergröße u, die über eine Stelleinrichtung die Stellgröße y antreibt.
English

correcting variable (Neutro)

English

manipulated variable (Neutro)

Description: The controlled system's parameters can be determined from its reaction to the change in the manipulated variable. A control characteristic describes the graphically depicted relationship between controlled variable x and manipulated variable y. Based on a transfer function, the controller determines the control variable u that acts on the manipulated variable y via an actuator.
    Example sentences:
  • The controlled system's parameters can be determined from its reaction to the change in the manipulated variable.
  • A control characteristic describes the graphically depicted relationship between controlled variable x and manipulated variable y.
  • Based on a transfer function, the controller determines the control variable u that acts on the manipulated variable y via an actuator.
Spanisch

variable de corrección (Neutro)

Spanisch

variable manipulable (Neutro)

Chinesisch

改正变量 (Neutro)