Deutsch

Stoffeigenschaft (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Die Werkstoffeigenschaften sind die Kenngrößen eines Werkstoffes.
  • Auch die Stoffeigenschaften von Werkstoffen können verändert werden.
  • Das Ausmaß der plastischen Verformung ist von den Werkstoffeigenschaften abhängig.
English

material property (Neutro)

Description: Material properties are a material's parameters. They indicate characteristics such as rigidity, ductility, Strength, fracture Toughness, density and hardness. A material's rigidity can be indicated by the Modulus of elasticity. The modulus of elasticity is the proportionality factor of stress and strain based on a static load in the linearly elastic range. The ductile yield is a value that indicates a material's ductility. It is the ratio of relative length change to the original length of a component, for example when it has been tensioned. Strength is the material's load Resistance. Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength. Fracture toughness or crack toughness is a parameter for a body's resistance to crack propagation, e.g. when subjected to a tensile load. The melting range is the temperature range in which a material turns from a solid into a liquid. The limits of this temperature interval are the solid and liquid temperatures. Density is a parameter indicating a material's volume-specific weight, including any interstitial spaces. The Vickers, Martens, Mohs and Brinell hardness parameters indicate a material's hardness. Other parameters include flexural strength, pressure, compressive strength, specific weight/gravity, tensile strength, boiling point, specific heat capacity, heat transmission resistance and thermal Conductivity. In atomic terms, material properties depend on the arrangement of atoms.
Spanisch

propiedad del material (Neutro)

Description: Las propiedades del material se determinan según la estructura atómica del material y las que actúan entre los átomos. Las propiedades materiales de los metales y los son, por lo tanto, muy diferentes, pero se puede proporcionar una descripción general. La conformabilidad de los y las dependen del . Su conformabilidad en caliente es de buena a muy buena y su conformabilidad en frío es buena. Normalmente presentan una buena conductividad eléctrica y tienen puntos de ebullición y fusión altos. Sus propiedades son determinadas por el enlace metálico. Los y las sales son principalmente frágiles y pueden ser deformados o conformados bajo presión. Su conductividad eléctrica se manifiesta en forma de conductores iónicos en masa fundida y soluciones. Cuentan con puntos de fusión y ebullición altos y sus propiedades son determinadas por el enlace iónico. Los no metales como los y los van desde no conformables/deformables (diamantes) hasta muy fácilmente deformables/conformables (). Su conductividad eléctrica difiere, pero tienen normalmente bajos puntos de fusión y ebullición. Los enlaces covalentes y los enlaces de valencia secundaria determinan sus propiedades. Cuando se seleccionan materiales, es importante asegurarse de que sus propiedades cumplan con los .
Chinesisch

材料性质 (Neutro)