Deutsch

stören (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Doch es gab immer noch störende Nachschwingungen nach dem Bewegungsende.
  • Eine Stoßstelle der Welle würde die empfindliche Kugelmechanik zerstören.
  • In ruhiger Arbeitsumgebungen würden diese Quitschgeräusche erheblich stören.
English

disturb (Verbo)

Description: The disturbance variable z also has an impact on the controlled system. Disturbance variables can occur at any point before, in or after the controlled system. Sound that is perceived as disturbing or unpleasant is often referred to as noise disturbance.
    Example sentences:
  • The disturbance variable z also has an impact on the controlled system.
  • Disturbance variables can occur at any point before, in or after the controlled system.
  • Sound that is perceived as disturbing or unpleasant is often referred to as noise disturbance.
English

interfere (Verbo)

Description: Das Interferenzmikroskop eignet sich für Rautiefenunterschiede von ca. 2 µm. Interference microscopes are suitable for peak-to-valley height differences of approx. 2 µm. Durch Lichtinterferenz kann ein Höhenschichtlinienbild von spiegelnden und zu rauen Oberflächen erstellt werden.
    Example sentences:
  • Das Interferenzmikroskop eignet sich für Rautiefenunterschiede von ca.
  • Interference microscopes are suitable for peak-to-valley height differences of approx.
  • Durch Lichtinterferenz kann ein Höhenschichtlinienbild von spiegelnden und zu rauen Oberflächen erstellt werden.
Spanisch

interferir (Verbo)

Spanisch

perturbar (Verbo)

Chinesisch

打扰 (Verbo)