Deutsch

stromführend (Adjetivo)

    Beispielsätze:
  • Der Berührungsschutz soll die Gesundheit von Menschen bei Kontakt mit stromführenden Leitern sicherstellen.
  • Insbesondere sind alle Kanalelemente, die im Fehlerfalle stromführend werden können, ins Schutzleitersystem mit aufzunehmen.
  • Der Kurzschlussschutz ist zu unterscheiden vom Berührungsschutz, der dem Schutz beim Kontakt mit stromführenden Leitern dient.
English

conducting (Adjetivo)

Description: Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work. Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode. Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
    Example sentences:
  • Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.
  • Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode.
  • Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
English

current-carrying (Adjetivo)

English

live (Adjetivo)

Description: This method of delivering information has several advantages. There must be a simple method of delivering parts to the work bench. There should be a simple method of delivering parts to the work bench.
    Example sentences:
  • This method of delivering information has several advantages.
  • There must be a simple method of delivering parts to the work bench.
  • There should be a simple method of delivering parts to the work bench.
Spanisch

conductor (Adjetivo)

Description: Los conductores eléctricos se usan en transportadores de carga para generar un flujo de corriente para poder transportar energía eléctrica. A diferencia de los aisladores y semiconductores, los conductores cuentan con un gran número de cargas que se mueven libremente. Estas pueden ser electrones o iones. Se debe distinguir entre los conductores de clase 1 y de clase 2. Los conductores de la clase 1 incluyen todos los metales, el grafito y algunos compuestos químicos. En el caso de todos estos conductores, el flujo de corriente se basa en el transporte de electrones y no genera cambios en el material. La plata es el mejor conductor metálico. Sin embargo, muchas aplicaciones técnicas usan cobre, ya que es más barato y aun así es un excelente conductor. El aluminio es un conductor probado y comprobado para líneas de energía elevadas gracias a su baja densidad y bajo peso asociado. En el caso de los conductores de clase 2, electrolitos, se usan iones y no electrones para transportar corriente. Esto implica un cambio en el material. Las aplicaciones técnicas para los conductores de clase 2 incluyen, por ejemplo, los sistemas de electrochapado y de electrólisis.
Spanisch

portador de corriente (Adjetivo)

Spanisch

vivo (Adjetivo)

Chinesisch

活的 (Adjetivo)

Chinesisch

载流的 (Adjetivo)