Deutsch

Synchronmotor (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Die prinzipielle Funktionsweise entspricht dabei der eines Synchronmotors mit einer hohen Polpaarzahl.
  • Um einphasige Asynchronmotoren anlaufen zu lassen, ist ein zum Hauptfeld phasenverschobenes Feld notwendig.
  • Der Schrittmotor ist ein Synchronmotor, bei dem der Läufer des Motors sich in kleinen Schritten bewegen kann.
English

synchronous motor (Neutro)

Description: The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs. Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors. A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors.
    Example sentences:
  • The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs.
  • Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors.
  • A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors.
Spanisch

motor síncrono (Neutro)