Deutsch

tauchen (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Sichere Geländer benötigen eine Knieleiste, die das Durchtauchen unter dem Handlauf verhindert.
  • Zu den keramischen Gussform-Verfahren gehören auch das Tauchen von Modellen in keramische Massen oder das 'Powder Coating'.
  • Das meint, durch das gezielte und bewusste entfernen von Karten aus einen funktionierenden Kreislauf, wird der Bestand soweit gesenkt, bis Probleme auftauchen.
English

dip (Verbo)

Description: Ideally, the seat should dip forward slightly and rotate. The hot-dip galvanized surface of the Dual-Rod Meshes protects them against corrosion. Asimaio voloribus de volenim usandest, ommod moloriam faccum cullab idipsae maxim andita as id qui omnimoditia quatem.
    Example sentences:
  • Ideally, the seat should dip forward slightly and rotate.
  • The hot-dip galvanized surface of the Dual-Rod Meshes protects them against corrosion.
  • Asimaio voloribus de volenim usandest, ommod moloriam faccum cullab idipsae maxim andita as id qui omnimoditia quatem.
English

dive (Verbo)

Description: Diverse Werkzeuge zur einfachen Handhabung des MB Systembaukastens. There is huge variation between these applications and the criteria involved in selecting the ideal solution are similarly diverse and complex. Mit FEM können Verformungen und diverse andere Eigenschaften berechnet und simuliert werden.
    Example sentences:
  • Diverse Werkzeuge zur einfachen Handhabung des MB Systembaukastens.
  • There is huge variation between these applications and the criteria involved in selecting the ideal solution are similarly diverse and complex.
  • Mit FEM können Verformungen und diverse andere Eigenschaften berechnet und simuliert werden.
English

immerse (Verbo)

English

plunge (Verbo)

Description: Schnellkupplungen an den Schlauchenden erleichtern den Anschluss. Mehrere Medienleisten, können mit Zwischenkupplungen miteinander verbunden werden. Dieser wird durch variable Kupplungen angeschlossen, auch Synchronwellen sind möglich.
    Example sentences:
  • Schnellkupplungen an den Schlauchenden erleichtern den Anschluss.
  • Mehrere Medienleisten, können mit Zwischenkupplungen miteinander verbunden werden.
  • Dieser wird durch variable Kupplungen angeschlossen, auch Synchronwellen sind möglich.
English

submerge (Verbo)

Description: Compared to other welding processes, submerged arc welding exhibits high thermal efficiency. Popular welding methods include manual metal arc welding, TIG welding, MAG/MIG welding and submerged arc welding. Submerged arc welding is primarily an automated process in which the electric arc burns hidden from view under an endless electrode.
    Example sentences:
  • Compared to other welding processes, submerged arc welding exhibits high thermal efficiency.
  • Popular welding methods include manual metal arc welding, TIG welding, MAG/MIG welding and submerged arc welding.
  • Submerged arc welding is primarily an automated process in which the electric arc burns hidden from view under an endless electrode.
Spanisch

sumergir (Verbo)

Chinesisch

柱塞 (Verbo)

Chinesisch

沉浸 (Verbo)

Chinesisch

浸入 (Verbo)

Chinesisch

潜水 (Verbo)