Deutsch

Thermometer (Neutro)

    Beispielsätze:
  • Thermometer auf Basis des Seebeck-Effektes werden auch als Thermoelemente bezeichnet.
  • Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.
  • Bei Widerstandsthermometern ändert sich der spezifische Widerstand eines elektrischen Leiters mit der Temperatur.
English

thermometer (Neutro)

Description: Thermometer auf Basis des Seebeck-Effektes werden auch als Thermoelemente bezeichnet. Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples. Bei Widerstandsthermometern ändert sich der spezifische Widerstand eines elektrischen Leiters mit der Temperatur.
    Example sentences:
  • Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.
  • In a resistance thermometer, the specific resistance of an electric conductor changes with the temperature.
  • In the simplest case, this is a change in volume as with the classic expansion thermometer.
Spanisch

termómetro (Neutro)

Chinesisch

温度计 (Neutro)