Deutsch

Umwandlung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Während einer Pendelschwingung findet eine alternierende Umwandlung zwischen potentieller und kinetischer Energie statt.
  • Im Gegensatz zu anderen alternativen Energiequellen entfällt aufgrund der direkten Umwandlung der Strahlungsenergie in Strom die Verwendung eines Generators.
  • Eine Verschiebung eines Körpers zum Erdboden hin bedeutet einen Verlust von potentieller Energie und eine Umwandlung dessen in eine oder mehrere andere Energieformen (zum Beispiel in kinetische Energie).
English

conversion (Neutro)

Description: You remain flexible even when new equipment or applications make conversion work necessary. By varying the conversion factor, it is also possible to read off the distance between contradirectional positioning slides. Physical strength is generated through the interaction of muscles, skeleton, tendons and ligaments and through energy conversion in the muscles.
    Example sentences:
  • You remain flexible even when new equipment or applications make conversion work necessary.
  • By varying the conversion factor, it is also possible to read off the distance between contradirectional positioning slides.
  • Physical strength is generated through the interaction of muscles, skeleton, tendons and ligaments and through energy conversion in the muscles.
English

transformation (Neutro)

Description: Der Steinersche Satz dient zur Transformation der Flächenträgheitsmomente auf eine Achse, die parallel zur Schwerachse verläuft. Der Mohrsche Spannungskreis ermöglicht die geometrische Transformation von Spannungen zu den Koordinatenachsen ( und) in die herrschenden Spannungen einer Scheibe ( und ) und unter einem beliebigen Winkel . Mohr's circle enables the geometrical transformation of stresses for the coordinate axes ( and) into the prevailing stresses ( and ) acting on a slice and at any desired angle .
    Example sentences:
  • Der Steinersche Satz dient zur Transformation der Flächenträgheitsmomente auf eine Achse, die parallel zur Schwerachse verläuft.
  • Der Mohrsche Spannungskreis ermöglicht die geometrische Transformation von Spannungen zu den Koordinatenachsen ( und) in die herrschenden Spannungen einer Scheibe ( und ) und unter einem beliebigen Winkel .
  • Mohr's circle enables the geometrical transformation of stresses for the coordinate axes ( and) into the prevailing stresses ( and ) acting on a slice and at any desired angle .
Chinesisch

相变 (Neutro)

Chinesisch

转换 (Neutro)