Deutsch

Verdrillung (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Aus der 2.
  • Bredtschen Formel ergibt sich die Verdrillung des Bauteils, welche von dem Schubmodul G des Werkstoffes abhängig ist.
English

torsional twisting (Neutro)

English

twist (Neutro)

Description: The deformation depends on the twisted component's cross-sectional geometry. The worker can reach everything within this zone without having to twist his or her torso. To remove and then refit the spring clip, twist it in or out of position and lock it in place.
    Example sentences:
  • The deformation depends on the twisted component's cross-sectional geometry.
  • The worker can reach everything within this zone without having to twist his or her torso.
  • To remove and then refit the spring clip, twist it in or out of position and lock it in place.
  • Diagonal struts stabilise the frame construction against twisting and support the Roller Conveyors.
  • This relationship between work of deformation and displacement/twisting applies only to Hooke's materials.
  • Torsion is a load state that causes twisting ?
English

twisting (Neutro)

Description: Diagonal struts stabilise the frame construction against twisting and support the Roller Conveyors. This relationship between work of deformation and displacement/twisting applies only to Hooke's materials. Torsion is a load state that causes twisting ? due to the action of a torsional moment MT.
    Example sentences:
  • Diagonal struts stabilise the frame construction against twisting and support the Roller Conveyors.
  • This relationship between work of deformation and displacement/twisting applies only to Hooke's materials.
  • Torsion is a load state that causes twisting ?
Spanisch

giro torsional (Neutro)

Spanisch

torcido (Neutro)

Spanisch

torsión (Neutro)

Description: La torsión es un estado de carga que causa un retorcimiento $\vartheta $ debido a la acción de un momento de torsión ${{M}_{T}}$ . Un momento de torsión es creado, por ejemplo, por la acción de una fuerza transversal y un brazo de palanca d. La deformación depende de la geometría de la sección del componente que se está torciendo. Los componentes con una sección redonda, por ejemplo, no presentan ninguna combadura. La torsión por unidad de longitud $\frac{d\vartheta }{dx}$ puede ser calculada basada en el momento de torsión ${{M}_{T}}$ activo, el módulo de fcorte G dependiente del material, la geometría de la sección y el momento de inercia de torsión ${{I}_{T}}$ resultante. Lo siguiente aplica generalmente a las torsiones: $\frac{d\vartheta }{dx}=\frac{{{M}_{T}}}{G\cdot {{I}_{T}}}$ . En el caso de un componente con una sección circular, el momento de inercia de torsión ${{I}_{T}}$ es equivalente al momento de inercia de área polar ${{I}_{P}}$ . Los esfuerzos de corte más grandes $\tau $ se encuentran en los extremos de este componente. El esfuerzo de corte máximo se calcula de la siguiente manera: ${{\tau }_{\max }}=\frac{{{M}_{T}}}{{{R}_{T}}}$ . El momento de resistencia de torsión ${{R}_{T}}$ representa la geometría de la sección del componente. Torsión en un componente cilíndrico
Chinesisch

扭转 (Neutro)

Description: 扭转是指以扭矩 MT形式作用于物体上并产生扭曲 $\vartheta $ 的受力与变形形式。扭矩的建立需要很多条件,如横向力和杠杆臂d。 形变量取决于被扭曲构件横截面的几何形状。例如,一个圆形横截面的组件,不产生任何翘曲。单位长度的扭曲 $\frac{d\vartheta }{dx}$ 可以根据以下物理量来计算:主动扭矩 ${{M}_{T}}$ ,材料特性相关的剪切模量 G,横截面的几何形状和扭转惯性矩 ${{I}_{T}}$ 。 下式为扭力计算公式: $\frac{d\vartheta }{dx}=\frac{{{M}_{T}}}{G\cdot {{I}_{T}}}$ 。 构件具有圆形截面时,扭转惯性矩 ${{I}_{T}}$ 等于 截面极惯性矩 ${{I}_{P}}$ 。 最大剪应力 $\tau $ 作用于构件边缘。且剪应力最大值的计算公式如下: ${{\tau }_{\max }}=\frac{{{M}_{T}}}{{{R}_{T}}}$ 。 扭转阻力矩 ${{R}_{T}}$ 反映了构件的横截面几何形状。 圆形截面体的扭转
Chinesisch

扭转的扭曲 (Neutro)