verfahren (Werkzeugmaschine)
move
Description:
In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock. If the carriage is to move, a cable chain is required. If the carriage is to move, a cable chain is required.
-
Example sentences:
- In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
- If the carriage is to move, a cable chain is required.
- If the carriage is to move, a cable chain is required.
traverse
Description:
Die Hakentraverse ist mit der Seilrollenachse über Zuglaschen verbunden. Von dort verläuft der Lastfluss weiter über ein Axialkugellager zur Hakentraverse. Längstraversen verbinden die Rahmen, zudem werden auch die Paletten auf sie gesetzt.
-
Example sentences:
- Die Hakentraverse ist mit der Seilrollenachse über Zuglaschen verbunden.
- Von dort verläuft der Lastfluss weiter über ein Axialkugellager zur Hakentraverse.
- Längstraversen verbinden die Rahmen, zudem werden auch die Paletten auf sie gesetzt.