Deutsch

Wanddicke (Femenino)

    Beispielsätze:
  • Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.
  • Trotz filigraner Wanddicken bleibt die Außenkontur und Funktionalität der Baureihe 8 voll erhalten.
  • Polycarbonat ist auch in geringer Wanddicke ein geeignetes schlagfestes Flächenelement für wirtschaftlich aufgebaute Schutzwände.
English

wall thickness (Neutro)

Description: The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component. Any kind of containers with wall thicknesses of up to 5 mm can be mounted between two profiles. Despite slender wall thicknesses, the profile retains the full external contour and functionality of Line 8.
    Example sentences:
  • The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.
  • Any kind of containers with wall thicknesses of up to 5 mm can be mounted between two profiles.
  • Despite slender wall thicknesses, the profile retains the full external contour and functionality of Line 8.
Chinesisch

壁厚 (Neutro)