Deutsch

wickeln (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Diese Funktionskosten werden genutzt, um Varianten zu entwickeln.
  • Unsere Kunden entwickeln, konzipieren und bauen mit unseren Komponenten weltweit.
  • Es galt einen umfassenderen Gesamt-System-Ansatz zu entwickeln und sinnvolle Standards zu schaffen.
English

coil (Verbo)

Description: Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available. The voltage at the capacitor reduces and generates a coil current. However, there were still problems with recoil vibration when the mount was brought to a halt.
    Example sentences:
  • Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available.
  • The voltage at the capacitor reduces and generates a coil current.
  • However, there were still problems with recoil vibration when the mount was brought to a halt.
English

reel (Verbo)

Description: The Timing Belt can still be moved freely in its clamping here. The holder system can be freely positioned in the groove, putting tools exactly where they are required. Freely positionable products are shown alongside the mouse pointer immediately after being selected.
    Example sentences:
  • The Timing Belt can still be moved freely in its clamping here.
  • The holder system can be freely positioned in the groove, putting tools exactly where they are required.
  • Freely positionable products are shown alongside the mouse pointer immediately after being selected.
English

wind (Verbo)

Description: Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde. Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt. Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
    Example sentences:
  • Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
  • Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt.
  • Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
Spanisch

devanar (Verbo)

Chinesisch

卷轴 (Verbo)

Chinesisch

缠绕 (Verbo)